PMP4333

텔레콤(-8V@.25A)용 1KW 삼중 레일 절연 DC/DC 디지털 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

PMP4333

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 텔레콤 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 1.2KW 삼중 레일 디지털 전원 공급 장치 솔루션을 보여줍니다. 입력 범위는 36~60Vin이고 출력은 48V10A(풀 브리지) 2개와 5.5V30A(능동 클램프)입니다. 설계에 동기 정류기가 사용되며 전체 효율은 최대 부하에서 최대 92%입니다. 완전한 기능을 갖춘 디지털 솔루션에는 소프트 시작, 전원 업/다운 시퀀싱, 입력 딥 응답 빠른 응답, OVP, OCP, OTP 및 입력 UVLO와 같은 보호 기능이 포함되어 있습니다. LM34927, UCC27324, UCC27201과 같은 다른 장치에서도 바이어스 전원을 제공하고 FET를 구동하는 데 사용됩니다.

출력 전압 옵션 PMP4333.1 PMP4333.2 PMP4333.3 PMP4333.4
입력 전압(최소)(V) 36 36 36 36
입력 전압(최대)(V) 60 60 60 60
Vout(공칭값) (V) 48 48 5.5 -8
Iout(최대)(A) 10 10 30 .25
출력 전력(W) 480 480 165 2
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAI1.PDF (1709 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURA85.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUUAI2.PDF (2247 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURA84.PDF (361 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD31383개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM34927절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC272018V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 120V 3A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324비인버팅 4A/4A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4333 Test Results 2013. 5. 24
기술 문서 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017. 1. 31

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.