PMP4435

GaN FET를 지원하는 48Vin, 300W 1/8 브릭 디지털 모듈 레퍼런스 디자인

PMP4435

설계 파일

개요

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good thermal performance.

특징
  • High Efficiency up to 95.8%
  • LM5113+ GaN  Mosfets
  • Protection feature OCP, OVP
  • Full Digital Control for HSFB DC-DC
  • Good thermal performance with Full Load
  • Full comply with the telecom customer requirements
출력 전압 옵션 PMP4435.1 PMP4435.2 PMP4435.3 PMP4435.4 PMP4435.5 PMP4435.6
입력 전압(최소)(V) 36 36 36 7 7 4
입력 전압(최대)(V) 60 60 60 14 14 14
Vout(공칭값) (V) 12 10 10 5 5 3.3
Iout(최대)(A) 25 .25 .25 .5 .5 .5
출력 전력(W) 300 2.5 2.5 2.5 2.5 1.65
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Full Bridge- Hard Switched FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAU5.PDF (650 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHW4.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHW6.ZIP (1499 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRHW5.PDF (14243 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHW3.PDF (970 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ217013.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 1A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM606.25mV/°C 게인 및 TO-92 옵션이 포함된 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LM5113GaNFET용 1.2A/5A, 90V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM34927절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420듀얼 채널, 2/0, 1Mbps 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4435 Test Results 2015. 10. 1

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.