TIDA-00308
절연 및 비절연 RS485 인터페이스를 사용한 소형 폼 팩터, 하프 듀플렉스 레퍼런스 디자인
TIDA-00308
개요
RS485(절연, 비절연)는 그리드 인프라 영역에서 널리 사용되는 인터페이스이며, 새로 설계된 장비에서 가장 중요한 옵션 중 하나입니다. TIDA-00308은 이 설계에 제공되는 절연 전원 공급 장치를 사용하여 3가지 애플리케이션 시나리오를 위한 TI RS485 디바이스를 사용하여 신속하게 평가 및 설계할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용 설명서의 테스트 결과는 이 설계에서 IEC61000-4-2 ESD 및 IEC61000-4-5의 서지 테스트를 보여줍니다.
특징
- 하나의 설계는 세 가지 RS485 애플리케이션 시나리오를 보여줍니다
- 5V 및 3.3V의 두 가지 절연 전원 제공
- RS485 송수신 상태는 LED로 표시
- 동일한 설계가 여러 TI 절연 디바이스와 호환되어 서로 다른 애플리케이션 요구 사항을 충족
- IEC-61000 호환 설계
- IEC-61000-4-2: ESD 최대 4kV 접촉
- IEC-61000-4-5: 최대 ±1KV의 서지
- 다음과 같은 애플리케이션을 대상으로 함
- 절연기를 통한 인터페이스
- 비절연 RS485 트랜시버
- 절연 RS485 트랜시버
산업용
- Appliances Compressors
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- EV 충전소 HMI 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- Fieldbus 모듈
- L2 가정용 충전기
- L2 상업용 충전기
- Merging Unit
- Merging Unit
- Merging Unit
- Merging Unit
- Motor Protection Relay and Contactors
- Oxygen concentrator
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Programmable DC power supply
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Transducers
- Transducers
- 건물 보안 게이트웨이
- 급속 셧다운
- 급속 셧다운
- 데이터 컨센트레이터
- 렌지 후드
- 로봇 CPU 및 컴퓨팅 보드
- 로봇 통신 모듈
- 무대 조명
- 무대 조명
- 무선 모듈
- 무선 진공 청소기
- 무선 휴대용 전동 공구
- 무선 휴대용 정원 공구
- 배터리 셀 형성 및 테스트 장비
- 배터리 셀 형성 및 테스트 장비
- 산업용 이더넷 모듈
- 수액 주사기
- 스마트 컴바이너 박스
- 애플리케이션 프로세서 모듈
- 에어컨 실내기
- 에어컨 실외기
- 엘리베이터 메인 제어판
- 엘리베이터 메인 제어판
- 유선 제어
- 유선 제어
- 유선 제어
- 전력 품질 측정기
- 전자전
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 초소형 릴레이
- 초소형 릴레이
- 초소형 릴레이
- 태양광 전력 옵티마이저
- 태양광 전력 옵티마이저
- 태양광 충전 컨트롤러
- 호출 버튼 작동 패널
- 호출 버튼 작동 패널
- 화재 경보 제어판(FACP)
- 화재 경보 제어판(FACP)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRB52.PDF (53 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) | 2016. 10. 13 |