TIDA-00319
고속 디지털 출력 PLC 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00319
개요
PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)를 위한 이 고속 디지털 출력 레퍼런스 설계는 표준 저압측 드라이버와 절연 전력 단계를 통해 구동되는 백플레인 전원을 사용하는 저비용, 단순한 고속 단일 종단 디지털 출력 모듈을 보여줍니다. 모터 제어 및 위치 지정 애플리케이션에는 고속 디지털 출력 모듈이 필요합니다.
특징
- 4개의 고속 디지털 출력
- 외부 부하 전원
- 5V 필드 전력의 최대 500kHz 및 24V 필드 전력의 100kHz로 작동하는 단일 종단 출력
- 백플레인 절연 전력 단계에서 소비 전력 210mW
- 15m 케이블에서 100ns 미만의 전환 시간
- 5V 공급 및 44Ω 부하의 경우 부하당 300mW 전력 소비
산업용
- AC input HVAC motor control
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC-input closed loop stepper
- DC-input closed loop stepper
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- HVAC 모터 제어
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Open loop stepper
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Servo drive ACDC rectifier with brake
- 독립 실행형 원격 IO
- 독립 실행형 원격 IO
- 모터 진단 및 모니터링
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRN30.PDF (64 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) | 2016. 9. 28 |