TIDA-00512

340W 디지털 제어 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 전력 변환 레퍼런스 디자인

TIDA-00512

설계 파일

개요

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) accepts a DC input from 350VDC to 400VDC, and outputs a nominal 12VDC with full load output power of 340W, or full output current of 29A.

As seen at APEC

특징
  • Synchronous rectification
  • Optimal diode emulation and dead time of synchronous rectification
  • Cycle-by-cycle current limiting with duty cycle matching
  • Automatic mode switching between LLC mode and PWM mode
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
출력 전압 옵션 TIDA-00512.1
입력 전압(최소)(V) 350
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 29
출력 전력(W) 348
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU810.PDF (486 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD45.PDF (321 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRD44.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC932.ZIP (391 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD43.PDF (408 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

TPS24110.8V~16.5V 1.2A IQ 293uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

SN65C3221+/-15kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC277144A, 600V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064A절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD7138바디 다이오드 전도 감지 기능을 지원하는 싱글 채널 동기식 정류기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC286008핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00512 Test Results 2015. 2. 27

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.