TIDA-010249

4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계

TIDA-010249

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 동기식, 4채널 광대역 고해상도 인터페이스의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주요 목표는 진동 감지 응용 제품이지만 이 설계는 역률 측정의 3상 전압 및 전류 모니터링과 같이 광대역이 필요한 모든 응용 분야에도 적용할 수 있습니다.

특징
  • 동기 4채널 광대역 통합 전자 압전(IEPE) 센서 인터페이스
  • 24비트 20kHz 대역폭 변환
  • 124kSPS(데이지 체인), 1MSPS(병렬 SPI)의 데이터 속도
  • ±10V AC 입력 및 320kΩ 입력 임피던스
  • 온보드 4개의 여자 전류(약 3.5mA)
  • 온보드 비절연 5V~24V 부스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고
레퍼런스 설계용 GUI 이용 가능: TIDA-010249-GUI 다운로드

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF13.PDF (2827 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMB45.PDF (724 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB44.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB47.ZIP (4095 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB9B.ZIP (703 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB46.PDF (2581 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB43.PDF (1221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM2903B-Q1오토모티브, 듀얼 차동 제품 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4187제로 드리프트(10µV, 0.001µV/C ºC), MUX 친화적, 저전력, RRO, CMOS 쿼드 정밀 연산 증폭기(쿼드)

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK1C11066채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2320듀얼, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 저 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS127L11손쉽게 구동할 수 있는 입력 및 광대역 또는 저지연 필터를 갖춘 24비트, 400kSPS, 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV61046A전원 다이오드 및 절연 스위치가 있는 28V 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF6241통합 버퍼 및 활성화 핀을 갖춘 4.096V, 3ppm/°C 고정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80501정밀 내부 레퍼런스가 포함된 WSON 패키지의 진정한 16비트, 1채널, SPI/I2C, 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4551저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431B0.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDA-010249-GUI — TIDA-010249 reference design GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010249 4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
다운로드 옵션

TIDA-010249-GUI TIDA-010249 reference design GUI

close
최신 버전
버전: 1.1.0
출시 날짜: 2023. 4. 26
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010249 4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계

출시 정보

Required hardware:

  • TIDA-010249 reference design hardware (non-orderable, Gerber files only)
  • PHI Controller card (from ADS127L11EVM-PDK)

Known issues / limitations:

  • Effective data rate is reduced in one-shot control mode
  • SCLK=CLK set to 16MHz, hence OSR=32,24,16,12 are not supported in daisy-chain mode & OSR 12 is not supported in parallel SDO mode
  • SCLK and MCLK from PHI are not synchronous and may result in slightly reduced noise performance
  • Sample count is limited to 1M

새 소식

  • V1.1.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
  • V1.0.0 - Initial release

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design PDF | HTML 2022. 11. 28

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.