TIDA-010255

로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계

TIDA-010255

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 특히 모터 통합 서보 드라이브 및 로봇 애플리케이션에 사용되는 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 6개의 고속 스위칭 GaN-FET를 사용하는 고효율 320VDC 입력, 3상 전력계를 보여줍니다. 절연 델타-시그마 모듈레이터로 정확한 위상 전류 감지를 달성할 수 있습니다. DC 링크 전압은 비절연 소형 폼 팩터 델타 시그마 모듈레이터로 측정하고 아날로그 위상 전압 피드백 옵션을 통해 InstaSPIN-FOC™와 같은 고급 무센서 설계를 검증할 수 있습니다. 손쉬운 평가를 위해 이 설계는 C2000™용 180핀 커넥터, 마이크로컨트롤러 controlCARD를 지원하는 3.3V I/O 인터페이스 신호와 Sitara™ AM2631과 같은 다른 마이크로컨트롤러에 연결할 수 있는 표준 헤더를 제공합니다.

특징
  • 히트 싱크의 크기를 줄이는 데 도움이 되는 320V DC 링크 전압을 지원하는 16kHz PWM에서 99.4% 피크 전력 효율
  • 드라이버 및 보호 기능이 통합된 600V, 30mΩ GaN FET로 신뢰성 향상 및 시스템 비용 절감
  • 온칩 온도 센서는 다이 온도의 정밀 모니터링을 지원하여 안전한 작동 영역(SOA)을 극대화
  • 제로 역복구 손실은 스위치 노드 오실레이션을 줄이고 데드 타임이 120ns로 낮아 위상 전압 왜곡을 최소화
  • 1-mΩ 션트 및 절연 델타-시그마 모듈레이터를 사용하는 ±50A 선형 범위를 지원하는 정밀 위상 전류 감지
  • 3.3V I/O와의 인터페이스를 통해 C2000™, Sitara™ 또는 기타 마이크로컨트롤러를 사용한 모터 드라이브용 TI GaN 기술을 쉽게 평가 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF28.PDF (2195 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMC66.PDF (698 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC65.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC68.ZIP (4239 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ5.ZIP (1474 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC64.PDF (977 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 ADC

AMC1306M05±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM560R6H5mm x 5.5mm x 4mm QFN의 4.2V~60V 입력, 1V~16V 출력, 0.6A 스텝다운 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM829033V~17V, 3A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

AMC1035±1V 양극 입력 및 2.5V 레퍼런스 출력의 정밀 델타-시그마 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3422R030통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 600V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741견고한 EMC, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7730견고한 EMC, 트리플 채널, 3/0, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Eff. 230-VAC 2-kW 3-phase GaN Inverter RefDes for Servo Drives and Robotics PDF | HTML 2023. 11. 28
인증서 TIDA-010255 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 4

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
TMDSCNCD28379D C2000™ Delfino MCU controlCARD™용 F28379D 개발 키트

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상