TIDA-010262
데이터 라인을 통한 전략 공급을 지원하는 4포트 10BASE-T1L싱글 페어 이더넷 레퍼런스 설계
TIDA-010262
개요
이 레퍼런스 설계는 PoDL(Power over Data Line)을 갖춘 10BASE-T1L 단일 쌍 이더넷(SPE) 포트 4개와 1000BASE-T 이더넷 포트 사이의 브리지 역할을 하는 이더넷 게이트웨이를 보여줍니다. SPE 포트 4개는 전력 공급 장비(PSE)로 기능하면서 현장 장치에 24V를 제공합니다. 게이트웨이는 AM6442 마이크로프로세서로 제어하며, 유연하고 확장 가능한 오픈 소스 소프트웨어 사용이 가능한 Linux® 운영 체제를 활용합니다.
특징
- 10 BASE-T1L 단일 쌍 이더넷(SPE) 포트 4개
- 각 SPE는 PoDL(Power Over Data Line) IEEE802.3cg를 통해 활성화됩니다.
- 직렬 통신 분류(SCCP) 4개를 구동하는 MSPM0 1개
- 듀얼 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 및 쿼드 코어 Cortex-R5F와 Linux® 운영 체제가 탑재된 AM6442 마이크로프로세서
- 클라우드 연결을 위한 기가비트 1000BASE-T 이더넷 포트
- CC3301 Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 연결용 선택 사항 LaunchPad™ 인터페이스
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDMBN4A.ZIP (170 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
General-purpose MCUs
MSPM0G1107 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Four-Port 10BASE-T1L Single-Pair Ethernet With Power Over Data Line Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 10. 22 | |
| 애플리케이션 노트 | Single Pair Ethernet with Power Over Data Line | PDF | HTML | 2023. 4. 20 |