TIDA-01281
기능 절연 RS-485, CAN 및 I2C 데이터 전송을 위한 통신 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01281
개요
TIDA-01281 레퍼런스 설계는 RS-485/I2C/CAN 트랜시버를 위한 절연 통신 및 절연 전력이 필요한 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지 저장 장치와 같은 산업용 시스템에서 사용하기 위한 저비용, 고효율 절연 RS-485, I2C 및 CAN 통신 모듈 솔루션입니다. 이 설계에는 각 인터페이스의 통신 프로토콜을 처리하는 온 보드 C2000-Piccolo 마이크로컨트롤러가 탑재되어 있습니다. 이 보드는 통신 트랜시버용 2차 전원을 생성하기 위한 적은 부품 수의 내장형, 고효율, 1차측 제어 절연 전원 공급 장치를 갖추고 있어 옵토커플러 피드백 회로가 필요하지 않습니다.
TIDA-01281 설계는 다양한 조건과 EFT 및 ESD 환경에서 데이터 전송에 대한 테스트를 거쳐 가혹한 환경에서도 안정적인 데이터 전송을 위한 TI 장치의 성능을 강조합니다.
특징
- RS-485, CAN 및 I2C 인터페이스를 위한 간단하고 효율적이며 유연한 절연 통신 모듈
- 4,000VPK 및 2,500VRMS, 560VPK 작동 전압의 기능적 절연 및 내성을 충족하여 혹독한 환경에서도 안정적인 작동을 위한 강력한 절연 성능 발휘
- 잡음이 많은 환경에서 높은 내성을 제공하는 50kV/us의 공통 모드 과도 내성(CMTI)
- IEC-61000-4-2 충족: ESD ±8kV 접촉 방전 및 HCP와 VCP에 의한 간접 방전, IEC-61000-4-4: RS485의 경우 EFT ± 2kV, CAN의 경우 ± 1kV
- UPS, 통신 정류기, 서버 PSU 및 배터리 관리 시스템에 사용되는 전력계의 테스트와 검증을 위한 C2000 장치의 아날로그 및 디지털 인터페이스를 갖춘 독립형 제어 카드
산업용
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- AC 드라이브 유선 및 무선 통신
- AC 드라이브 유선 및 무선 통신
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC-input closed loop stepper
- AC-input closed loop stepper
- Battery Pack with Protection ,Gauge and External Communication
- DC-fed Servo Power Stage
- DC-input closed loop stepper
- DC-input closed loop stepper
- HVAC AHU(공기 조화기)
- HVAC AHU(공기 조화기)
- HVAC 모터 제어
- HVAC 시스템 컨트롤러
- Hydraulic/Pneumatic actuator drive systems
- IGBT-based Servo Power Stage
- IPM-based Servo Power Stage
- Isolated AC Drive Power Stage
- L2 가정용 충전기
- L2 상업용 충전기
- Laser Guidance
- Linear motor segment controller
- Mobile robot BMS
- Mobile robot safety module
- Motor Protection Relay and Contactors
- Multi-axis servo drive
- Multi-axis servo power stage
- Non-Isolated AC Drive Power Stage
- Power Conditioning
- Radar guidance
- Refrigerant leak detection
- Servo drive ACDC rectifier with brake
- Servo drive active frontend
- Single-axis servo drive
- Telecom monitor unit
- Traction Drive Systems
- Transducers
- UPS - 3상
- UPS - 3상
- UPS - 단상 라인 인터랙티브
- UPS - 단상 라인 인터랙티브
- UPS - 단상 온라인
- UPS - 단상 온라인
- 농업 장비용 디스플레이 및 클러스터
- 농업 장비용 센서
- 농업 장비용 제어 장치
- 디지털 제어 산업용 AC/DC
- 디지털 제어 텔레콤 정류기
- 로봇 안전 모듈
- 로봇 팔 카트
- 모바일 로봇 비전
- 물류 로봇 모션 컨트롤러
- 산업용 로봇 비전
- 산업용 로봇 혼합 I/O 모듈
- 산업용 배터리 충전기
- 서버 드라이브 위치 피드백
- 서보 드라이브 유선 및 무선 통신
- 서보 드라이브 유선 및 무선 통신
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 애플리케이션 프로세서 모듈
- 에어컨 실내기
- 에어컨 실외기
- 완전한 레이더 시스템
- 외과의사 콘솔
- 의료용 PSU
- 전 세계 위치 파악 시스템 리시버
- 전자동 디지털 엔진 제어(FADEC)
- 전자동 디지털 엔진 제어(FADEC)
- 전자동 디지털 엔진 제어(FADEC)
- 초소형 릴레이
- 초소형 릴레이
- 프로세싱 및 비전 카트
- 휴머노이드 로봇 센서 모듈
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRPC1.PDF (126 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
Real-time digital power MCUs
TMS320F28033 — 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC, CLA를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28033-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC, CLA
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Communication Module for Functional Isolated RS-485, CAN, and I2C Design Guide (Rev. A) | 2016. 1. 27 |