TIDA-01513

차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계

TIDA-01513

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인의 기능은 고전압 버스에서 섀시 접지로의 절연 저항을 모니터링하는 것입니다. 고전압에서 섀시 접지까지 커플링 장치 및 부품의 절연 강도를 모니터링하는 것은 배터리 관리 시스템, 트랙션 인버터, DC/DC 컨버터, 온보드 충전기 및 기타 서브시스템이 고전압(60V 이상)에서 작동하는 HEV 및 EV에서 필요한 기능입니다.

특징
  • 정확한 절연 전압 측정
  • 정확한 누설 전류 예측
  • 예상 절연 저항
  • 정밀한 고전압 측정
  • 여러 배터리로 확장 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDJ6B.PDF (2245 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRW48A.PDF (229 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW47A.PDF (142 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW50A.ZIP (2459 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEM7A.ZIP (2501 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW49A.PDF (725 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW46A.PDF (404 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320-Q1오토모티브 등급, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763-Q1활성화를 지원하는 오토모티브, 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL4050B25-Q12.5V, 0.2%, 50ppm/°C 차량용 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2348-Q1오토모티브 등급, 듀얼, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(45μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501-Q1절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
무접점 릴레이

TPSI2140-Q1차량용, 1200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1301-Q1오토모티브 정밀 ±250mV 입력 3µs - 지연 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High-Voltage and Isolation Leakage Measurements Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2023. 1. 10
Application brief Addendum to TIDA-01513 For Two-Point Isolation Resistance Measurements PDF | HTML 2020. 9. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.