TIDA-01516

Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계

TIDA-01516

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 5셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 전동 공구와 같은 산업용 애플리케이션을 위해 더 나은 산업용 잡음 내성, 더 넓은 범위, 더 적은 전력을 갖춘 블루투스® 5.0 SimpleLink™ 옵션을 제공합니다. 이 전력계 레퍼런스 설계는 단일 보드에 설계된 무선 연결 및 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터 사다리꼴 제어를 위해 단일 Bluetooth 저에너지(BLE) MCU를 사용하여 BOM을 줄여 전체 비용을 절감합니다. 이 설계는 전력계가 모터를 구동할 때도 -96dBm의 BLE RX 민감도를 증명함으로써 RF 성능의 견고함을 보여줍니다. 또한 이 설계는 MOSFET VDS 감지를 통해 과전류 및 단락 보호 기능을 갖춘 소형 폼 팩터 전력계를 보여줍니다.

특징
  • 모터 제어 기능과 BLE 연결을 통합한 단일 MCU
  • 6V~21.6V에서 작동하는 600W BLDC 모터 드라이브가 70mm x 45mm의 소형 폼 팩터에서 히트 싱크 없이 27 -ARMS 연속 권선 전류를 지원
  • 추가 독점 코어 기반 센서 컨트롤러와 함께 61μA/MHz Cortex M3 MCU를 사용하는 Bluetooth 5.0 SimpleLink™ 솔루션 제공
  • 최고의 RX 민감도: 모터가 작동하는 경우에도 -96dBm(근사치)
  • BLE 초저전력 작동 1초 연결 간격에서 평균 10uA 미만, 1μA 절전 전류
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDK8.PDF (1782 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTQ8.PDF (225 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTQ7.PDF (299 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTR0A.ZIP (1124 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE22A.ZIP (363 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTQ9A.PDF (1902 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTQ6.PDF (529 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8323전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC2640R2F128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC40V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ 전원 블록, 50A

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT87-Q1-13.6mV/°C 게인을 지원하는 차량용 ±2.7°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCE23 — TIDA-01516_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01516 Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계
다운로드 옵션

TIDCE23 TIDA-01516_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 11. 27
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01516 Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce23 or www.ti.com/lit/xx/tidce23/tidce23.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCE23. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single MCU, 18V/600W BLDC Motor Control Ref Design w/ Bluetooth® Low Energy 5.0 2017. 11. 28
기술 문서 Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 2018. 6. 6

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.