TIDA-01629

서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인

TIDA-01629

설계 파일

개요

효율성, 보호 및 통합은 최대 60VDC의 소형 DC 공급 드라이브를 위한 중요한 설계 요소입니다. 이 레퍼런스 설계는 공칭 48V DC 입력 및 10ARMS 출력 전류를 지원하는 3상 인버터를 보여줍니다.  벅 컨버터가 통합된 100V 지능형 3상 게이트 드라이버 DRV8350R 및 초저 게이트 충전을 지원하는 6개의 100V NexFET™ 전력 MOSFET은 전력계의 높은 효율을 지원합니다.  DRV8350R의 내부 보호 기능을 통해 전력계는 모터 단자와 모터 단자-접지 간의 과열, 과전류 및 단락으로부터 보호됩니다. 정밀 위상 전류 감지는 INA240를 사용하여 구현됩니다. 인터페이스는 브러시리스 AC 모터 컨트롤을 위한 C2000™ MCU와 같은 호스트 MCU를 연결하기 위한 3.3V I/O입니다.

특징
  • 서보 드라이브를 위한 24~60VDC 입력 및 10Arms 연속 위상 전류를 지원하는 3상 인버터
  • 매우 높은 피크 효율(99.0%)로 히트 싱크 또는 냉각 팬 불필요
  • 온칩 하드웨어 보호 및 게이트 드라이브 전원 공급용 통합 DC/DC 벅을 갖춘 스마트 3상 게이트 드라이버 DRV8350R
  • 완전 보호 전력계: 슛스루, 과전류, 단락, 부족 전압, 과열 보호
  • VGS 핸드셰이크 및 최소 데드 타임 삽입을 비롯해 50mA~2A의 프로그래머블 게이트 드라이버 소스/싱크 전류를 통해 효율성 및 EMI 성능을 쉽게 최적화할 수 있어 슛스루 방지 가능
  • INA240 높은 공통 모드 제거 제로 드리프트 전류 감지 증폭기를 지원하는 위상 내 션트 측정 기반(1mΩ) 전류 감지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE60.PDF (7449 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX52.PDF (447 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX51.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX54.ZIP (3323 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEW1.ZIP (662 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX53.PDF (1859 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX50.PDF (453 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

TLV431B-Q1차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

TMP2351C 아날로그 온도 센서, 10mV/C

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8162STO 기능을 지원하는 105V 최대 싱글 하프브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8350R벅 레귤레이터를 갖춘 102V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM2360136V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1550±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA240향상된 PWM 제거를 지원하는 -4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62162DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 48-V, 500-W, Three-Phase Inverter With Smart Gate Driver Reference Design 2018. 9. 25
e북 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020. 2. 12
기술 문서 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019. 9. 12
기술 문서 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019. 6. 7
기술 문서 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019. 2. 1

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
LAUNCHXL-F28379D Delfino C2000™ Delfino™ MCU용 F28379D LaunchPad™ 개발 키트

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.