TIDA-01635
90Hz 재생률의 가상/증강 현실 디스플레이를 위한 백라이트 및 LCD 바이어스 레퍼런스 설계
TIDA-01635
개요
이 레퍼런스 설계는 웨어러블 디바이스의 LCD 디스플레이를 위한 전원 솔루션, 특히 AR(증강 현실) 및 VR(가상 현실) 헤드셋에 대해 설명합니다. LP8556으로 고전류 정확도의 백라이트 드라이버를 달성하여 작은 듀티 사이클에서 고전류를 제공하고 주사율과 동기화합니다. LCD 바이어스 전원 드라이버는 사용이 간편하고 작은 패키지가 포함된 TPS65132에서 제공합니다. 자세한 설계 이론, 구성 요소 선택 및 테스트 결과도 설명합니다.
특징
- 90Hz의 스트로브 백라이트
- 6개 채널로 50mA 지원
- 10% 듀티 버스트 모드로 백라이트 켜기
- 리튬 이온 배터리 입력 1개 또는 12V 어댑터 입력 지원
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRXA5.PDF (55 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Bcklght + LCD Bias Ref Dsign for 90-Hz Refrsh-Rate Virtual/Augmnted Realty Dsply | 2018. 10. 22 |