TIDEP-01003

mmWave 센서를 사용한 재실 감지 레퍼런스 설계

TIDEP-01003

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 10m 범위 및 ±60도의 FOV(시야)에서 관심 영역을 모니터링하는 재실 감지에 TI mmWave 센서 기술을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에서는 IWR1443BOOST 평가 모듈(EVM)을 사용하며 완전한 레이더 처리 체인을 IWR1443 장치에 통합합니다. 처리 체인에는 아날로그 레이더 구성, ADC(아날로그-디지털 컨버터) 캡처, 로우 레벨 FFT(고속 푸리에 변환) 및 신호 처리가 포함됩니다.

특징
  • 단일 칩 mmWave 센서를 사용하여 환경적으로 견고한 재실 감지 시연
  • 최대 120도의 FOV와 0m~10m의 범위에서 관심 영역에 들어오는 물체 또는 사람 감지
  • mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-SDK) 기반의 레퍼런스 제공 처리 체인 소스 코드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA7.PDF (3035 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

PDF | HTML
TIDRWX3.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

PDF | HTML
TIDRWX5.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCEU3.ZIP (301 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

PDF | HTML
TIDRWX2.PDF (789 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

PDF | HTML
TIDRWX1.PDF (180 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

산업용 mmWave 레이더 센서

IWR1443MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

IWR1443BOOST — IWR1443 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 평가 모듈

IWR1443 BoosterPack™ 플러그 인 모듈은 단일 칩 IWR1443 mmWave 감지 장치를 위한 사용하기 간편한 77GHz mmWave 센서 평가 보드로, TI MCU LaunchPad™ 개발 키트 에코시스템에 직결합니다.

IWR1443BOOST에는 저전력 Arm® Cortex® R4F 프로세서에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 평가 보드에는 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션, 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스를 신속하게 통합하기 위한 LED가 포함되어 있습니다.

이 키트는 (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0091 77GHz 레벨 트랜스미터를 위한 전력 최적화 레퍼런스 디자인 TIDEP-01003 mmWave 센서를 사용한 재실 감지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

IWR1443BOOST IWR1443 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0091 77GHz 레벨 트랜스미터를 위한 전력 최적화 레퍼런스 디자인 TIDEP-01003 mmWave 센서를 사용한 재실 감지 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Zone Occupancy Detection Reference Design Using mmWave Sensor 2018. 4. 30

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 및 xWR6843용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.