TPS2116EVM
수동 및 자동 전환을 지원하는 TPS2116 낮은 IQ 전원 멀티플렉서 평가 모듈
TPS2116EVM
개요
TPS2116 평가 모듈(EVM)은 TPS2116을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS2116은 사용 가능한 입력 간 자동 또는 수동 전환을 위해 구성할 수 있는 이중 입력, 단일 출력 전원 멀티플렉서입니다. EVM을 사용하면 전체 전압 및 전류 등급의 평가를 위한 TPS2116 작동 모드를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.
특징
- 구성 가능한 작동 모드
- VIN 입력 전압 범위: 1.6V~5V
- 2.5A 최대 연속 스위치 전류 동작
- 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
전원 멀티플렉서
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS2116EVM — TPS2116 low iq power mux with manual and automatic switchover evaluation module
TPS2116EVM — TPS2116 low iq power mux with manual and automatic switchover evaluation module
설계 툴
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
전원 멀티플렉서
하드웨어 개발
평가 보드
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
제품
전원 멀티플렉서
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020. 12. 18 | |
| 인증서 | TPS2116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020. 11. 11 |