TPS2121EVM-023
우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2121 평가 모듈
TPS2121EVM-023
개요
TPS212x EVM은 TI의 2입력, 1출력 전력 멀티플렉서 TPS212x 제품군을 위한 평가 모듈입니다. 이 장치는 각각 2.7V~22V로 작동하는 두 개의 전원 공급 장치를 자동으로 감지, 선택 및 원활하게 전환합니다. VSON 핫로드 패키지인 TPS2121 장치는 최대 4A를 공급할 수 있으며 WCSP 패키지인 TPS2120은 최대 3A까지 처리할 수 있습니다. 이 사용 설명서에는 EVM 회로도, 보드 레이아웃, 재료 목록 및 올바른 작동 방법에 대한 필수 지침이 포함되어 있습니다.
특징
- 조정 가능한 과전압 보호
- 조정 가능한 우선 순위 전압 입력
- 조정 가능한 소프트 시작/입력 정착 시간
- 입력 소스 간 원활한 전환
전원 멀티플렉서
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS2121EVM-023 — TPS2121 Evaluation Module for Priority Power Multiplexer Applications
TPS2121EVM-023 — TPS2121 Evaluation Module for Priority Power Multiplexer Applications
설계 툴
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
전원 멀티플렉서
하드웨어 개발
평가 보드
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
제품
전원 멀티플렉서
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019. 1. 15 | ||
| 인증서 | TPS2121EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |