UCC28750EVM-071
전류 모드 플라이백 컨트롤러용 UCC28750 평가 모듈
UCC28750EVM-071
개요
UCC28750EVM-071은 AC-DC 전력 컨버터를 평가하기 위한 60W 평가 모듈입니다. UCC28750EVM-071은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28750EVM-071은 85VRMS에서 265VRMS 입력 전압을 24VDC로 변환하여 60W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다.
특징
- 조정된 24V ±5% 60W 출력
- 85VRMS~265VRMS의 넓은 입력 범위
- 최대 부하 효율 90% 이상
AC/DC controllers
주문 및 개발 시작
평가 보드
UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller
UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the UCC28750EVM-071 60-W AC to DC Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023. 11. 15 | |
| 인증서 | UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023. 11. 20 |