VIALUX-3P-V-MODULES-410

DLPC410용 ViALUX V 모듈

VIALUX-3P-V-MODULES-410

시작: ViALUX
지금 주문하기

개요

ViALUX V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 장치(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) 및 검증된 ALP 컨트롤러 스위트 소프트웨어를 포함하는 완전한 서브시스템입니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 사용 가능한 고성능 픽셀 수준 제어를 지원합니다. 새로운 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템은 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스를 통해 신제품을 빠르게 출시할 수 있습니다. V-모듈은 서로 다른 인터페이스(USB 2.0, USB 3.0 및 PCIe)와 함께 사용할 수 있으며 모양과 크기가 다릅니다.

특징

초음파 V-모듈:

  • 최첨단 PCI Express 및 USB 3.0 컴퓨터 인터페이스.
  • 패턴 스토리지용 128Gbit 또는 256Gbit 온보드 RAM.

SuperSpeed V-모듈:

  • 효율적인 USB 3.0 컴퓨터 인터페이스.
  • 패턴 스토리지용 64Gbit 또는 128Gbit 온보드 RAM.

고속 V-모듈:

  • 승인된 USB 2.0 컴퓨터 인터페이스.
  • 패턴 스토리지용 16Gbit 또는 32Gbit 온보드 RAM.

FPGA 로직 내에서 동기화된 DLP 프로젝션 및 이미지 수집을 위한 DLS(직접 링크 센서).

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

NIR(>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

UV(<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7인치, XGA UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9500UV 0.95인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP7000 0.7인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9500 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ViALUX의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

V-MODULES-410 — DLPC410용 ViALUX V 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

V-MODULES-410 DLPC410용 ViALUX V 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ViALUX에 문의하십시오.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.