2MTR-DYNO

Módulo de evaluación 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC

Información general

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE evaluation.

The motors are also sold individually as LVSERVOMTR.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:


Learn more about C2000™ MCUs Motor Control or find other C2000 MCU Tools.

Funciones

Hardware Features

  • Two 60 Vdc High quality Teknic servo motor with built-in encoder
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

  • Two Teknic Servo Motors
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

2MTR-DYNO 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Certificado 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F28379D Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8301 BoosterPack de accionamiento de motor con DRV8301 y MOSFET NexFET™ BOOSTXL-DRV8305EVM Módulo de evaluación BoosterPack DRV8305N de accionamiento de motor trifásico DRV8301-69M-KIT Kit de motor trifásico BLDC y PMSM con MCU Piccolo TMS320F28069M con DRV8301 y InstaSPIN habilitado LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LVSERVOMTR Servomotor de bajo voltaje: servomotor de bajo voltaje (codificador) y mazo de cables

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
DESIGNDRIVE Software DesignDRIVE C2000 para mandos industriales y control de motores MOTORWARE Software MotorWare™
Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.