BOOSTXL-DRV8301

BOOSTXL-DRV8301

Haga su pedido ahora

Información general

The BOOSTXL-DRV8301 is 10A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8301 pre-driver and CSD18533Q5A NexFET™ power MOSFET. The module has 3x low side current sense amps (2 internal to DRV8301, 1 external). The module also has a 1.5A step down buck converter, is fully protected with short circuit, thermal, and shoot-through protection, and is easily configured via a SPI interface. This boosterpack is ideal for those wishing to learn about sensorless brushless control techniques and drive stage design. This kit was designed to work with any LaunchPad XL, with primary software support through the https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F using MotorWare to support the InstaSPIN™-FOC sensorless control solution.

Mathworks has posted a training video on how to run two motors using LAUNCHXL-F28069M and two BOOSTXL-DRV8301.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

 

Funciones
  • 6 to 24V supply input
  • Supports up to 14A peak, 10A continuous current output
  • Supports voltage and current feedback for InstaSPIN-FOC sensorless control solution
  • Complete brushless DC drive stage in ultra small form factor (2.2” x 2.3”)
  • 3x low side current sense amps, 6x Power FETs (< 6.5mΩ) & 1.5A step down buck converter
  • Drive stage is fully protected including short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection.

  • 3-Phase Brushless DC Drive Stage BoosterPack

Controladores BLDC
DRV8301 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con regulador reductor, amplificadores de derivación de DRV8302 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con regulador reductor, amplificadores de derivación de DRV8303 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corriente y SPI DRV8312 — Controlador de motor trifásico de 70 V máx. y pico de 6.5 A con detección de FET integrados

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28026-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28026F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28022-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28069F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28020 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28021 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28022 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28023 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28026 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

 

MOSFET
CSD18533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the BOOSTXL-DRV8301 and LAUNCHXL-F28069M
  2. Follow software through the LAUNCHXL-F28027F using MotorWare to support the InstaSPIN™-FOC sensorless control solution.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-DRV8301 — BoosterPack de accionamiento de motor con DRV8301 y MOSFET NexFET™

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Controlador de motor CC trifásico sin escobillas
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-DRV8301 — BoosterPack de accionamiento de motor con DRV8301 y MOSFET NexFET™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Controlador de motor CC trifásico sin escobillas
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 10
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021
Guía del usuario LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 21/03/2019
Guía del usuario LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) PDF | HTML 20/03/2019
Certificado BOOSTXL-DRV8301 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 22/10/2018
Nota sobre la aplicación Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 17/04/2018
Artículo técnico Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 11/09/2015
Guía del usuario BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide 31/10/2013
Libro electrónico BOOSTXL-DRV8301 Quick Start Guide 14/10/2013
Más documentación C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F 8/10/2013
Guía del usuario TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 22/08/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 TMDSHVMTRINSPIN — Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE — Software MotorWare™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos