BOOST-DAC8568

DAC BoosterPack de 16 bits, bajo consumo, salida de tensión y 8 canales DAC8568

BOOST-DAC8568

Haga su pedido ahora

Información general

La BOOST-DAC8568 (Booster Pack) es una plataforma fácil de utilizar que se conecta con el LaunchPad MSP430F5529.  El dispositivo DAC8568 es un convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bit, 8 canales con salida de tensión y baja potencia.  Este dispositivo incluye una referencia interna de 2.5 V, 2 ppm/°C (desactivado de forma predeterminada), lo que proporciona un rango de tensión de salida a escala total de 2.5 V. La referencia interna tiene una precisión inicial de 0.004 % y puede generar hasta 20 mA.

Funciones
  •  DAC8568 (16 bit): 4 bits menos significativos (LSB) de no linealidad integral (INL)
  •  2.5 V de referencia interna
  •  Capacidad de salida de la fuente/disipador 20 mA
  •  Amplificador de búfer de salida en chip con funcionamiento de carril a carril
  •  Interfaz en serie de baja potencia con entradas activadas por Schmitt: Hasta 50 MHz

  • BOOST-DAC8568

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8562 DAC de salida de tensión de 16 bits, doble canal, baja potencia, fallas ultrabajas con referencia de DAC8564 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2 DAC8568 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOST-DAC8568 — DAC8568 Low-Cost, Low-power, Voltage-output, 8-channel, 16-bit DAC BoosterPack

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-DAC8568 DAC8568 Low-Cost, Low-power, Voltage-output, 8-channel, 16-bit DAC BoosterPack

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8568 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-DAC8568 DAC BoosterPack de 16 bits, bajo consumo, salida de tensión y 8 canales DAC8568
Opciones de descarga

SBAC151 BOOST-DAC8568 Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/06/2016
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8568 DAC de salida de tensión de 16 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-DAC8568 DAC BoosterPack de 16 bits, bajo consumo, salida de tensión y 8 canales DAC8568

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac151 or www.ti.com/lit/xx/sbac151/sbac151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC151. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOST-DAC8568 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario BOOST-DAC8568 Getting Started Guide 7/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos