BOOSTXL-ADS7841-Q1

Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1

BOOSTXL-ADS7841-Q1

Haga su pedido ahora

Información general

BOOSTXL-ADS7841-Q1 es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) SAR de ADS7841-Q1 4 canales y 12 bits con una interfaz en serie compatible con interfaz periférica serial (SPI). El kit de evaluación incluye el módulo complementario BoosterPack™ ADS7841-Q1 y el software para PC que permite al usuario configurar el ADC, capturar datos y realizar análisis de datos.

Funciones
  • Hardware y software para probar y evaluar el ADC SAR ADS7841-Q1
  • Alimentación USB; no necesita fuente de alimentación externa
  • Utiliza el kit de evaluación EK-TM4C1294XL Launchpad™ (no incluido), que proporciona una cómoda interfaz de comunicación con ADS7841-Q1 a través de un USB para suministro de energía, así como entrada y salida digitales
  • Software de evaluación fácil de usar para sistemas operativos Microsoft® Windows® 7/8/10 de 64 bits.

  • Módulo complementario BoosterPack ADS7841-Q1

ADC de precisión
ADS7841 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de salida serie de 4 canales y 12 bits ADS7841-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de salida serie de 4 canales y 12 bits para automo

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2320 Amplificador operacional CMOS doble, de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

 

Convertidores de CC/CC
REG71055 Bomba de carga reductora/elevadora de 60 mA y 5.5 V en ThinSOT-23

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS799-Q1 Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, de 200 mA, con activación para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12-bit 4-channel serial output sampling ADC BoosterPack™ plug-in module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-bit 4-channel serial output sampling ADC BoosterPack™ plug-in module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MINI-DC El diseño de referencia de concentrador de datos para redes AMI más pequeñas reduce el costo de infr TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Diseño de referencia de nodo de IoT compatible con menos de 1 GHz en microcontrolador de alto rendim TIDM-TM4C129SDRAMNVM Ejecute desde SDRAM con almacenamiento de código en NVM para MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XBLE Diseño de referencia de nodo IoT compatible con BLE con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XS2E Diseño de referencia de convertidor de serie a Ethernet configurable basado en RTOS, en MCU de alto TIDM-TM4C129XWIFI Diseño de referencia de nodo IoT compatible con Wi-Fi con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4CFLASHSRAM Diseño simultáneo de SRAM y Flash XIP paralelo para la descarga y ejecución de código en MCU de alto
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7841-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1 BOOSTXL-TLC2543 ADC de TLC2543-Q1 de 12-bits con control en serie y módulo complementario BoosterPack™ de 11 entrada
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MINI-DC El diseño de referencia de concentrador de datos para redes AMI más pequeñas reduce el costo de infr TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Diseño de referencia de nodo de IoT compatible con menos de 1 GHz en microcontrolador de alto rendim TIDM-TM4C129SDRAMNVM Ejecute desde SDRAM con almacenamiento de código en NVM para MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XBLE Diseño de referencia de nodo IoT compatible con BLE con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XS2E Diseño de referencia de convertidor de serie a Ethernet configurable basado en RTOS, en MCU de alto TIDM-TM4C129XWIFI Diseño de referencia de nodo IoT compatible con Wi-Fi con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4CFLASHSRAM Diseño simultáneo de SRAM y Flash XIP paralelo para la descarga y ejecución de código en MCU de alto
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7841-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1 BOOSTXL-TLC2543 ADC de TLC2543-Q1 de 12-bits con control en serie y módulo complementario BoosterPack™ de 11 entrada
Soporte de software

SBAC191 — BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7841-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1
Opciones de descarga

SBAC191 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/12/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7841-Q1 Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac191 or www.ti.com/lit/xx/sbac191/sbac191.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC191. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-ADS7841-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario BOOSTXL-ADS7841-Q1 BoosterPack User's Guide 18/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.