TIDM-MINI-DC

TIDM-MINI-DC

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDM-MINI-DC implementa una solución de concentrador de datos (CC) de comunicación de línea de alimentación (PLC) ligera integrada con una función de repetidor Ethernet. Una red de red eléctrica es estática, lo que significa que una vez que los nodos finales están instalados, el número de nodos que deben ser admitidos por una CC es fijo. Las empresas eléctricas a menudo tienen muchas líneas de alimentación con solo un pequeño número de consumidores finales. No es rentable instalar una solución de CC de alto rendimiento capaz de admitir un gran número de nodos finales para estos alimentadores. Este diseño ofrece una solución de CC de controlador lógico programable (PLC) de bajo costo para admitir redes más pequeñas con una función de repetidor (o enrutador periférico) Ethernet para interconectar la red PLC local a una red troncal basada en Ethernet, de modo que un centro de control pueda controlar los nodos finales de PLC directamente.

Funciones
  • Admite una red de hasta 32 nodos con una solución de concentrador de datos ligero que utiliza la misma plataforma que los nodos de servicio de controlador lógico programable (PLC)
  • Amplía la cobertura de la red con la función de repetidor (o enrutador periférico) PLC/ethernet que interconecta redes ethernet y PLC
  • TM4C1294 es un dispositivo con MCU de chip único integrado con ethernet MAC/PHY
  • Compatible con las bandas de frecuencia CENELEC-A y FCC con la solución de mini-CC basada en TMS320F28375S y AFE032
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC77.PDF (4697 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNM3.ZIP (1251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNM2.PDF (163 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNM5.ZIP (357 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCN1.ZIP (940 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNM4.ZIP (1115 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNM1.PDF (499 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas configurables

SN74LVC1G57 — Puerta de funciones múltiples configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62080 — Convertidor reductor alta eficiencia 1.2 A en encapsulado SON 2 x 2 mm, tensión de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C123GH6PM — MCU basada en M4F Arm Cortex de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN,

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2052B — Interruptor de alimentación USB de 2 canales, carga de 0.5 A, 2.7-5.5 V, de 70 mΩ, activa-alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74HC03 — Puerta NAND, 4 can., 2 entradas, 2 V a 6 V, intensidad de ac. 5.2 mA, salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

PTH08080W — Módulo de alimentación en miniatura ajustable y amplio de 2.25 A con entrada de 4.5 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de potencia

AFE032 — Frontal analógico de bajo consumo, integrado, comunicaciones de línea de alimentación (PLC) para con

Hoja de datos: PDF
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

El diseño de referencia TIDM-MINI-DC implementa una solución de concentrador de datos (CC) de comunicación de línea de alimentación (PLC) ligera integrada con una función de repetidor Ethernet. Una red de red eléctrica es estática, lo que significa que una vez que los nodos finales están (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MINI-DC — El diseño de referencia de concentrador de datos para redes AMI más pequeñas reduce el costo de infr TIDM-TM4C123XSUB1GHZ — Diseño de referencia de nodo de IoT compatible con menos de 1 GHz en microcontrolador de alto rendim TIDM-TM4C129SDRAMNVM — Ejecute desde SDRAM con almacenamiento de código en NVM para MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XBLE — Diseño de referencia de nodo IoT compatible con BLE con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XS2E — Diseño de referencia de convertidor de serie a Ethernet configurable basado en RTOS, en MCU de alto TIDM-TM4C129XWIFI — Diseño de referencia de nodo IoT compatible con Wi-Fi con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4CFLASHSRAM — Diseño simultáneo de SRAM y Flash XIP paralelo para la descarga y ejecución de código en MCU de alto
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7841-Q1 — Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1 BOOSTXL-TLC2543 — ADC de TLC2543-Q1 de 12-bits con control en serie y módulo complementario BoosterPack™ de 11 entrada
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MINI-DC — El diseño de referencia de concentrador de datos para redes AMI más pequeñas reduce el costo de infr TIDM-TM4C123XSUB1GHZ — Diseño de referencia de nodo de IoT compatible con menos de 1 GHz en microcontrolador de alto rendim TIDM-TM4C129SDRAMNVM — Ejecute desde SDRAM con almacenamiento de código en NVM para MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XBLE — Diseño de referencia de nodo IoT compatible con BLE con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XS2E — Diseño de referencia de convertidor de serie a Ethernet configurable basado en RTOS, en MCU de alto TIDM-TM4C129XWIFI — Diseño de referencia de nodo IoT compatible con Wi-Fi con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4CFLASHSRAM — Diseño simultáneo de SRAM y Flash XIP paralelo para la descarga y ejecución de código en MCU de alto
Placa de evaluación
BOOSTXL-ADS7841-Q1 — Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1 BOOSTXL-TLC2543 — ADC de TLC2543-Q1 de 12-bits con control en serie y módulo complementario BoosterPack™ de 11 entrada

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCN2 — TIDM-MINI-DC Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MINI-DC — El diseño de referencia de concentrador de datos para redes AMI más pequeñas reduce el costo de infr

TIDCCN2 — TIDM-MINI-DC Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/09/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-MINI-DC — El diseño de referencia de concentrador de datos para redes AMI más pequeñas reduce el costo de infr

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn2 or www.ti.com/lit/xx/tidccn2/tidccn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCN2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Data Concentrator Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost Design Guide 20/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos