BOOSTXL-BATPAKMKII

Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible

BOOSTXL-BATPAKMKII

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo complementario Fuel Tank MKII BoosterPack™ es el diseño de última generación del módulo Fuel Tank BoosterPack original. Incluye circuitos integrados de supervisión de baterías de TI de última generación y otras funciones nuevas para facilitar su uso. Permite que los kits de desarrollo TI LaunchPad™ se potencie con la batería recargable de polímero de litio incluida, lo que facilita el desarrollo y la evaluación de aplicaciones móviles.

El módulo Fuel Tank MKII BoosterPack de complemento incluye un cargador de batería de polímero de litio integrado y un indicador de combustible que proporcionan parámetros críticos de la batería, como la temperatura, el estado de carga, la capacidad y mucho más. El módulo BoosterPack incluye una batería de polímero de litio, que se puede desconectar mediante un interruptor y cargar a través de un conector micro USB integrado.

Las características de la batería de este módulo BoosterPack pueden funcionar con cualquier kit de desarrollo LaunchPad compatible con BoosterPack. Sin embargo, los ejemplos de código para utilizar el indicador de combustible del kit con el fin de consultar el estado de la batería solo se proporcionan para kits LaunchPad específicos.

Funciones
  • Batería de polímero de litio de 3.7 V y 1200 mAh
  • Cargador de polímero de litio BQ24250 integrado
  • Indicador de gas BQ27441 integrado
  • Funciona con los kits de desarrollo TI LaunchPad™
  • Carga USB con indicador led
  • Salidas del estado de la batería: temperatura, tensión, corriente promedio, estado de carga y capacidad restante

  • Módulo complementario BoosterPack BOOSTXL-BATPAKMKII
  • Guía de inicio rápido

CI para cargador de batería
BQ24250 Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de

 

Medidores de carga de baterías
BQ27441-G1 Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

    ;
  1. Solicite el BOOSTXL-BATPAKMKII
  2. ;
  3. Descargue los ejemplos de software
  4. ;
  5. Lea la guía tecnológica CapTIvate
  6. ;

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-BATPAKMKII — Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Ejemplo de código o demostración

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CI para cargador de batería
BQ24250 Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de
Medidores de carga de baterías
BQ27441-G1 Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-BATPAKMKII Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible
Opciones de descarga

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

close
Versión: 1.00.01.00
Fecha de publicación: 23/10/2018
Productos
CI para cargador de batería
BQ24250 Cargador de batería reductor de 1 celda, 2 A, controlado por I2C con 1uA en modo SYSOFF y función de
Medidores de carga de baterías
BQ27441-G1 Indicador de combustible (gas) de la batería para Impedance Track™ del lado de sistema
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-BATPAKMKII Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible

Información de la versión

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: MSP432 SDK comprised of multiple compatible software components including RTOS, drivers, and middleware as well as examples of how to use these components together.

Novedades

  • Updated software download link to SimpleLink SDK

Enchufe

BOOSTXL-BATPAKMKII-DESIGN-FILES — Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-BATPAKMKII Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible

BOOSTXL-BATPAKMKII-DESIGN-FILES Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module

close
Versión: null
Fecha de publicación: 10/02/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-BATPAKMKII Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-BATPAKMKII EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Fuel Tank MKII Battery BoosterPack™ Plug-in Module (BOOSTXL-BATPAKMKII) (Rev. A) 8/06/2018
Guía del usuario Battery BoosterPack Plug-in Module (BOOSTXL-BATPAKMKII) Quick Start Guide 9/06/2016
Más documentación BOOSTXL-BATPAKMKII Software Examples and Design Files 19/05/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430FR5994 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5994

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.