BOOSTXL-CAPKEYPAD

Módulo complementario BoosterPack con teclado táctil MCU CapTIvate™ MSP430

BOOSTXL-CAPKEYPAD

Haga su pedido ahora

Información general

El BOOSTXL-CAPKEYPAD es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador (MCU) de detección táctil capacitiva MSP430FR2522 con tecnología CapTIvate™. El BOOSTXL-CAPKEYPAD se puede utilizar de tres formas diferentes: con un kit de desarrollo LaunchPad™, con el kit de desarrollo CapTIvate (MSP-CAPT-FR2633) o con la placa programadora CapTIvate (CAPTIVATE-PGMR).

El BOOSTXL-CAPKEYPAD le permite ampliar el diseño de su kit de desarrollo LaunchPad™ al agregar un teclado numérico táctil capacitivo de 12 teclas con retroiluminación LED y activación por proximidad. ¿No tiene un kit LaunchPad? El BOOSTXL-CAPKEYPAD puede utilizarse como un sencillo módulo de evaluación de la tecnología CapTIvate cuando se combina con el CAPTIVATE-PGMR para la interconexión con una computadora host que ejecute el centro de diseño CapTIvate. Incluso es posible prescindir del teclado integrado y conectar hasta tres sensores capacitivos externos al BOOSTXL-CAPKEYPAD para probar tus propios conceptos de diseño de sensores.  Si dispone de un kit de desarrollo CapTIvate (MSP-CAPT-FR2633), puede utilizar la placa programadora que forma parte del kit para evaluar el BOOSTXL-CAPKEYPAD.

Funciones
  • Microcontrolador MSP430FR2522 MSP430 con tecnología CapTIvate
  • BoosterPack estándar de 40 pines que aprovecha el ecosistema LaunchPad
  • Encabezado de programación CapTIvate para la interconexión con CAPTIVATE-PGMR
  • Teclado numérico de 12 teclas táctiles con sensor de proximidad
  • Controlador LED LP3943 integrado para retroiluminación

  • 1 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack

Drivers LED RGB
LP3943 Controlador de 16 canales de LED RGB/Blanco con control de cadena independiente a través de SMBUS/I2

 

Sensing MCUs
MSP430FR2512 MCU táctil capacitivo con 4 E/S táctiles (4 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S y ADC de 10 bits MSP430FR2522 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo complementario BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack + el paquete CAPTIVATE-PGMR
  2. Descargue e instale el centro de diseño del microcontrolador Captivate
  3. Siga las instrucciones de experiencia listas para usar

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

BOOSTXL-CAPKEYPAD — Módulo complementario BoosterPack con teclado táctil MCU CapTIvate™ MSP430

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-CAPKEYPAD Módulo complementario BoosterPack con teclado táctil MCU CapTIvate™ MSP430

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BOOSTXL-CAPKEYPAD Capacitive Touch BoosterPack Plug-in Module User's Guide 9/01/2018
Certificado BOOSTXL-CAPKEYPAD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Artículo técnico Thinking that capacitive touch is too expensive or complicated to include in your PDF | HTML 27/02/2018
Informe Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 15/02/2018
Guía del usuario BOOSTXL-CAPKEYPAD Development Kit - Hardware Tool User's Guide 12/01/2018
Artículo técnico Why knock on wood when touch will do? PDF | HTML 25/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK Diseño de referencia de bloqueo electrónico y teclado CapTIvate microcontroladores MSP430FR2633

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MSPCAPTDSNCTR Interfaz gráfica de usuario (GUI) del centro de diseño CapTIvate™ para MCU de detecci&

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos