TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un panel táctil capacitivo de potencia ultrabaja basado en un único microcontrolador (MCU) MSP430™ con tecnología CapTIvate™. El uso de la tecnología de autocapacitancia y capacitancia mutua permite crear paneles táctiles capacitivos multifuncionales (botones y sensores de proximidad) para eLocks y otras aplicaciones con diversas interfaces humanas disponibles. Este diseño de referencia también muestra cómo extender la duración de la batería con un ciclo de trabajo de la CPU MSP430 y cambiar entre el modo de baja potencia y el modo activo.

Funciones
  • 12 botones táctiles con un sensor de proximidad para la activación del sistema y la tecla de protección
  • 12 LED para indicar el funcionamiento táctil
  • Hápticos y pitidos disponibles para la retroalimentación táctil y el estado de bloqueo
  • Ultrabajo consumo de potencia en espera
  • Rendimiento antihumedad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC04.PDF (6232 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO67.PDF (35 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO66.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO69.ZIP (549 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS3.ZIP (206 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO68.ZIP (256 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO65.PDF (461 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61020 — Convertidor elevador ajustable de 1.5 A, con eficiencia del 96 % y modo abajo, QFN-10

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62745 — Convertidor reductor con entrada de 3.3 V a 10 V e IQ ultrabajo de 300 mA con VSEL e interruptor de

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCS4 — TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK — Diseño de referencia de bloqueo electrónico y teclado CapTIvate microcontroladores MSP430FR2633

TIDCCS4 — TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/10/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK — Diseño de referencia de bloqueo electrónico y teclado CapTIvate microcontroladores MSP430FR2633

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccs4 or www.ti.com/lit/xx/tidccs4/tidccs4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCS4. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño CapTIvate™ E-Lock Design Guide 7/11/2016
Informe Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 12/11/2019
Artículo técnico Rain on this touch panel parade won’t matter PDF | HTML 28/11/2016
Más documentación CapTIvate Technology Guide 19/07/2016
Informe MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 14/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON — Diseño de referencia de panel táctil capacitivo de 64 botones con microcontrolador de TI con tecnolo TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Diseño de referencia de interfaz de usuario de termostato táctil capacitivo con MCU de MSP con tecno TIDM-CAPTOUCHEMCREF — Diseño de referencia de HMI táctil capacitiva y tolerante al ruido

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MSPCAPTDSNCTR — Interfaz gráfica de usuario (GUI) del centro de diseño CapTIvate™ para MCU de detecci&

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos