BOOSTXL-TUSS4470

Transductor ultrasónico de accionamiento directo TUSS4470 con módulo de evaluación LDO

BOOSTXL-TUSS4470

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSS4470 EVM es un colectivo de BOOSTXL-TUSS4470 y MSP-EXP430F5529LP, que permite a los usuarios evaluar completamente el acondicionador de señal del sensor ultrasónico TUSS4470 y el controlador de puente H. La compatibilidad de los transductores se amplía a transductores abiertos o cerrados que funcionan entre 30 y 1000 kHz. La etapa de accionamiento del transductor es un puente H interno que se puede configurar para accionar el transductor en modo de accionamiento directo para lograr el máximo tensión en todo el transductor o se puede configurar como precontrolador para FET externos, lo que permite un accionamiento de corriente y tensión más alto para transductores más grandes. Los controladores se pueden controlar directamente a través de un MCU para una personalización completa de la señal de ráfaga o se pueden programar a través de SPI con una longitud de ráfaga personalizable. La ruta de señal de recepción incluye un amplificador lineal de bajo ruido, un filtro de paso de banda seguido de un amplificador de ganancia logarítmica para la amplificación dependiente de la entrada. Esto permite una alta sensibilidad para señales débiles y ofrece un excelente rango dinámico de entrada en todo el rango de señal. La interfaz gráfica de usuario TUSS Generation III EVM asociada puede utilizarse para personalizar, configurar y controlar la configuración ultrasónica, así como para supervisar el rendimiento de la actividad ultrasónica resultante.  El BOOSTXL-TUSS4470 incluye un transductor de parte cerrada accionado por un puente H.

Pasos de evaluación

Paso 1: Compre el TUSS4470-XL-F5529-BNDL (o el BOOSTXL-TUSS4470 y MSP-EXP430F5529LP individualmente)

Paso 2: Descargue la Interfaz gráfica de usuario

Paso 3: Descargue la guía del usuario

Paso 4: Descargue nuestra lista recomendada de transductores y transformadores

Paso 5: Cree su solución de hardware personalizada con el archivo de diseño de ejemplo
 
Paso 6: Escriba su solución de microcontrolador personalizada con el ejemplo de la biblioteca Energia
 
Paso 7: Visite nuestro Foro de soporte ultrasónico E2E para obtener más información y hacer preguntas

Funciones
  • Compatible con transductores ultrasónicos que funcionan en frecuencias entre 30 y 1000 kHz.
  • Capaz de generar el máximo nivel de presión acústica mediante un controlador de puente H.
  • Compatible con microcontroladores que funcionan a 3.3 o 5 V para comunicación SPI.
  • Selector de valor de filtro de ruta de recepción modular para admitir toda la gama de frecuencias de transductor admitidas.
  • El módulo de evaluación totalmente probado incluye interfaz gráfica de usuario, procedimiento de demostración de inicio rápido, interfaz USB y firmware y guía detallada del usuario.
AFE sensores ultrasónicos
TUSS4470 IC de sensor ultrasónico de accionamiento directo con amplificador logarítmico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Evaluate with TUSS4470

Ver paquete

Evaluate with TUSS4470

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the TUSS4470.
Placa de evaluación

BOOSTXL-TUSS4470 — Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module allows you to quickly evaluate Ultrasonic Functionality with TUSS4440.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-TUSS4470 Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

Required if
Doing data capture and evaluation.
¿Por qué lo necesito? This evaluation module paired with TUSS4440 and TUSS4470 EVM can help with the evaluation by communicating the input and output of the TUSS4440 and TUSS4470 to the microcontroller.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja
Soporte de software

SLDC021 — TUSS Generation III EVM GUI

Required if
You want to use TUSS4440 and TUSS4470 data capture and monitoring functionality.
¿Por qué lo necesito? This GUI is the accompanying software to the TUSS4440 and TUSS4470 EVM and this allows to capture and monitor the transducer input and outputs.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE sensores ultrasónicos
TUSS4440 IC de sensor ultrasónico de accionamiento de transformador con amplificador logarítmico TUSS4470 IC de sensor ultrasónico de accionamiento directo con amplificador logarítmico
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-TUSS4440 Transductor ultrasónico accionado por transformador TUSS4440 con módulo de evaluación LDO BOOSTXL-TUSS4470 Transductor ultrasónico de accionamiento directo TUSS4470 con módulo de evaluación LDO
Opciones de descarga

SLDC021 TUSS Generation III EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 30/01/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AFE sensores ultrasónicos
TUSS4440 IC de sensor ultrasónico de accionamiento de transformador con amplificador logarítmico TUSS4470 IC de sensor ultrasónico de accionamiento directo con amplificador logarítmico
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-TUSS4440 Transductor ultrasónico accionado por transformador TUSS4440 con módulo de evaluación LDO BOOSTXL-TUSS4470 Transductor ultrasónico de accionamiento directo TUSS4470 con módulo de evaluación LDO

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc021 or www.ti.com/lit/xx/sldc021c/sldc021c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLDC021. Please update any bookmarks accordingly.
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

BOOSTXL-TUSS4470 — Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-TUSS4470 Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 2/04/2020
Certificado BOOSTXL-TUSS4470 EU Declaration of Conformity PDF | HTML 26/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.