TIDM-3DGRAPHICS-QVGA

TIDM-3DGRAPHICS-QVGA

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates how to implement three-dimensional (3-D) graphics on a QVGA LCD using the low-power and performance MSP430F5529 microcontroller as well as the ultra-low-power MSP430FR5969 FRAM microcontroller. This implementation is made possible by using free and optimized software drivers and math libraries available in MSP430ware™. Using the floating-point and fixed-point libraries in MSPMATHLIB and IQmathLib respectively, developers can improve the math performance in MSP430™ and potentially increase battery life in a number of applications.

Funciones
  • Real-time 3-D graphics on a QVGA TFT LCD with 262-K colors from Kentec Display
  • Resistive touch screen interface with built-in calibration routine
  • Driver library and graphics library components simplify code development
  • IQmathLib fixed-point software libraries and MSPMATHLIB Floating-point software libraries optimized math performance on MSP430™ microcontrollers
  • Source code contains projects for Code Composer Studio™ and IAR Embedded LaunchPad™ workbench
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU557.PDF (5077 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRD16.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC924.ZIP (774 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD15.ZIP (321 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2041B — Interruptor de alim. USB con carga de 0.5 A, prec. ILIMIT ±25 %, 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activa-baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

This reference design demonstrates how to implement three-dimensional (3-D) graphics on a QVGA LCD using the low-power and performance MSP430F5529 microcontroller as well as the ultra-low-power MSP430FR5969 FRAM microcontroller. This implementation is made possible by using free and optimized (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

This reference design demonstrates how to implement three-dimensional (3-D) graphics on a QVGA LCD using the low-power and performance MSP430F5529 microcontroller as well as the ultra-low-power MSP430FR5969 FRAM microcontroller. This implementation is made possible by using free and optimized (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC923 — QVGA 3-D Graphics on Ultra Low Power Microcontrollers Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja

TIDC923 — QVGA 3-D Graphics on Ultra Low Power Microcontrollers Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/02/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc923 or www.ti.com/lit/xx/tidc923/tidc923.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC923. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño QVGA 3D Graphics on MSP430 Microcontrollers Design Guide 25/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos