LVBLDCMTR

Motor BLDC de 24 V

Información general

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == LVBLDCMTR)

#define USER_MOTOR_TYPE                 MOTOR_Type_Pm

#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS       (4)

#define USER_MOTOR_Rr                   (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_Rs                   (0.73)

#define USER_MOTOR_Ls_d                 (0.00109)

#define USER_MOTOR_Ls_q                 (USER_MOTOR_Ls_d)

#define USER_MOTOR_RATED_FLUX           (0.0315)

#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT  (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT      (0.5)

#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT      (-0.5)

#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (3.0)

#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz     (30.0)  // 4 KRPM / 266 Hz rated, 6.9 KRPM / 464 Hz max no-load

Funciones

Hardware Features

  • 24Vdc rated 3-ph synchronous brushless DC motor
  • NEMA17 Frame size
  • 8 poles (4 pair)
  • U,V,W phase wires
  • NO integrated mechanical sensors (Hall or Encoder)

 

Get Started

  • Use with InstaSPIN enabled motor kits

  • Low Voltage 3-ph BLDC Motor with bare phase wires

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LVBLDCMTR — 24V BLDC Motor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LVBLDCMTR 24V BLDC Motor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8301 BoosterPack de accionamiento de motor con DRV8301 y MOSFET NexFET™ BOOSTXL-DRV8305EVM Módulo de evaluación BoosterPack DRV8305N de accionamiento de motor trifásico DRV8301-69M-KIT Kit de motor trifásico BLDC y PMSM con MCU Piccolo TMS320F28069M con DRV8301 y InstaSPIN habilitado LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LVSERVOMTR Servomotor de bajo voltaje: servomotor de bajo voltaje (codificador) y mazo de cables

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE Software MotorWare™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.