LVSERVOMTR

Servomotor de bajo voltaje: servomotor de bajo voltaje (codificador) y mazo de cables

Información general

The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF.  Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors.

Learn more about C2000 Motor Control 

Funciones

Hardware Features

  • 60 Vdc High quality Teknic servo motor with built-in encoder
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • Wiring adapter from Molex mini-fit to encoder header and phase wires

  • Teknic Servo Motor

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LVSERVOMTR — Low Voltage Servo Motor - Low voltage servo (encoder) motor and wiring harness

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LVSERVOMTR Low Voltage Servo Motor - Low voltage servo (encoder) motor and wiring harness

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LVSERVOMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F28379D Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™
Placa de evaluación
2MTR-DYNO Módulo de evaluación 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC BOOSTXL-DRV8301 BoosterPack de accionamiento de motor con DRV8301 y MOSFET NexFET™ BOOSTXL-DRV8305EVM Módulo de evaluación BoosterPack DRV8305N de accionamiento de motor trifásico DRV8301-69M-KIT Kit de motor trifásico BLDC y PMSM con MCU Piccolo TMS320F28069M con DRV8301 y InstaSPIN habilitado LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
DESIGNDRIVE Software DesignDRIVE C2000 para mandos industriales y control de motores MOTORWARE Software MotorWare™
Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos