OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications that use NIR sources. When connected with DLPCRC410EVM, users get pixel accurate control with binary pattern rates up to 12,500 Hz.

Funciones
  • Includes 4 mounting holes for easy mounting and alignment when mounted with optical module
  • Targets 850-2000 nm and compatible with multiple NIR illumination sources such as lasers, lamps and LEDs
  • 12-inch flex cable for flexible positioning of the DMD on a benchtop
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPTECKS-3P-65NIREVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

Productos y hardware compatibles

OPTECKS-3P-65NIREVM Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DLPC104 — DLP Discovery 4100 Explorer GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500
Desarrollo de hardware
Módulo óptico
OPTECKS-3P-RAY70 Optecks RAY 70A, Módulo óptico para DLP7000 OPTECKS-3P-SPARKNIR Motor óptico Telecentric NIR de Optecks
Placa de evaluación
DLI-3P-DLI41XX Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery DLPLCRC410EVM Módulo de evaluación DLPLCRC410 OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
Opciones de descarga

DLPC104 DLP Discovery 4100 Explorer GUI

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 25/11/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500
Desarrollo de hardware
Módulo óptico
OPTECKS-3P-RAY70 Optecks RAY 70A, Módulo óptico para DLP7000 OPTECKS-3P-SPARKNIR Motor óptico Telecentric NIR de Optecks
Placa de evaluación
DLI-3P-DLI41XX Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery DLPLCRC410EVM Módulo de evaluación DLPLCRC410 OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/dlpc104 or www.ti.com/lit/xx/dlpc104a/dlpc104a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/DLPC104. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCRC410EVM Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.