PMP23475

Diseño de referencia PFC de polo tótem bifásico de 5 kW basado en GaN con detección de corriente cer

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de 5 kW, de alta densidad y alta eficiencia, implementado con interruptores de potencia de nitruro de galio (GaN) de alto rendimiento de TI. Se logró una eficiencia máxima del sistema del 99.2 % con una densidad de potencia de bastidor abierto de 120 W/in3. La etapa de potencia utiliza un PFC de polo tótem bifásico en un mecanismo de control basado en detección de corriente cero (ZCD) completamente nuevo. El nuevo método de control funciona con frecuencia variable y mantiene la conmutación de tensión cero (ZVS) en todas las condiciones de funcionamiento. El control se implementa con un microcontrolador de alto rendimiento TMS320F280039C y el transistor de efecto de campo (FET) GaN LMG3527R030 con detección ZCD integrada. El rango de frecuencia de funcionamiento del convertidor está de aproximadamente entre 100 kHz y 800 kHz.

Funciones
  • Eficiencia del 99.2 %
  • Desprendimiento de fase
  • 5kW
  • Densidad de potencia: 120 W/in3
  • Densidad sin retención: 180 W/in3
Opciones de tensión de salida PMP23475.1
Tensión de entrada (Min) (V) 180
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12.5
Potencia de salida (W) 5000
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC
Data center
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT415.PDF (812 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDX9.ZIP (586 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDY1.ZIP (687 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDY0.ZIP (20109 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW2.ZIP (12752 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDX8.ZIP (4001 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDX7.ZIP (918 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Real-time digital power MCUs

TMS320F280039CMCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560430Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5350Controlador de compuerta aislado de canal único, 5A/5A con abrazadera Miller o salidas divididas y U

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74AHC1G08Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6505BControlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3527R030Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 650 V y 30 mΩ con controlador, prot

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21225AControlador puerta aislada 2 canales (4 A/6 A), 2.5 kVrms, 2 entradas, activación, UVLO 5 V paq. LGA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431ARegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741Aislador digital reforzado de canal cuádruple, 3/1, con EMC resistente

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba GaN-Based 5kW Two-Phase Totem-Pole PFC Reference Design with Zero Current Detection PDF | HTML 6/03/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.