PMP30963

Diseño de referencia de batería de reserva con precarga, cargador y medidor de combustible 1S de ion

Información general

Este diseño muestra una batería de reserva automotriz que utiliza una batería de Li-ion 1S para funcionamiento de emergencia. La entrada de alimentación primaria tiene una tensión nominal de 6 V a 18 V (de 2.7 V a 36 V máximo) para cumplir con los requisitos automotrices de 12 V. La entrada de alimentación secundaria dispone de un indicador de combustible para supervisar una batería de Li-ion de celda única y admite tensiones de entrada de 2 V a 4.35 V. La carga de aprendizaje incorporada permite implementar la detección de fin de vida útil de la batería de reserva.

Funciones
  • Utiliza una batería de Li-ion 1S para funcionamiento de emergencia
  • Transición fluida a la energía de reserva
Opciones de tensión de salida PMP30963.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 8.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 25.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT247.PDF (1102 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA20.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA22.ZIP (3121 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG42.ZIP (263 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA21.PDF (1453 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA19.PDF (385 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25171-Q1Cargador de batería lineal de 800 mA para automoción para iones de litio de 1 a 2 celdas, LiFePO4 y

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5152-Q1Controlador elevador síncrono de 2.2 MHz, VIN amplia y baja IQ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ34210-Q1Indicador de combustible CEDV del lado del sistema y una celda apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV6700Comparador de ventana de baja potencia con referencia integrada

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Backup Battery Reference Design With Preboost, Charger, and 1S Li Fuel Gauge PDF | HTML 4/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.