PMP41114

Diseño de referencia de rectificador CA-CC monofásico de 3.6 kW y 54 V con todos los interruptores d

Información general

Este diseño de referencia es un rectificador monofásico de CA a CC de 3.6 kW y 54 V controlado digitalmente con todos los interruptores de GaN. Este diseño es una demostración para la fuente de alimentación redundante común (M-CRPS) del sistema de hardware modular con factor de forma estándar. La etapa de entrada elige una corrección del factor de potencia (PFC) monofásica sin puente de tótem, y la etapa de salida elige un convertidor inductor-inductor-condensador (FB LLC) de puente completo con rectificador sincrónico de puente completo (FB SR). La eficiencia de la etapa LLC alcanzada es del 98.5% a media carga, y la eficiencia de la etapa PFC alcanzada es del 98.92% a media carga.

Funciones
  • Diseño de referencia de sistema de potencia para servidores
  • 3.6 kW, 54 V de salida con 185 mm × 73.5 mm × 40 mm (incluida la carcasa)
  • Eficiencia superior al 80 más titanio con todos los interruptores GaN
  • Módulo LLC ultracompacto con bobinado de PCB
  • Demostración en pleno funcionamiento con los estándares M-CRPS del Open Compute Project (OCP)
Opciones de tensión de salida PMP41114.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 67
Potencia de salida (W) 3618
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Full Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT436.PDF (1050 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDZ4.PDF (510 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDZ6.ZIP (359 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDZ5.ZIP (92733 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW5.ZIP (5419 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDZ3.PDF (3644 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDZ2.PDF (403 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Real-time digital power MCUs

TMS320F280039CMCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1100Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento básico de ±600 V y referencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280023MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-2Controlador FET ORing IQ de 6 V a 75 V y 400 uA

Hoja de datos: PDF
Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR111Convertidor/transmisor de tensión a corriente con regulador de 3 V a 15 V y relación de E/S de ajust

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3650R025Transistor de efecto de campo (FET) de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 25 mΩ con conductor int

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3100R017FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 3.6kW, 54V, Single-Phase, AC-to-DC Rectifier Reference Design With all GaN Switches PDF | HTML 11/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.