TIDA-00319

Diseño de referencia del módulo PLC de salida digital de alta velocidad

TIDA-00319

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de salida digital de alta velocidad para controladores lógicos programables (PLC) ilustra un módulo de salida digital simple de extremo único de alta velocidad y bajo costo que utiliza el controlador estándar de lado bajo y el plano posterior alimentado mediante una etapa de potencia aislada. Para las aplicaciones de control y posicionamiento del motor, se necesitan módulos de salida digital de alta velocidad.

Funciones
  • Cuatro salidas digitales de alta velocidad
  • Potencia de carga externa
  • Salidas de extremo único que funcionan con hasta 500 kHz con una potencia de campo de 5 V y 100 kHz con potencia de campo de 24 V
  • Consumo de potencia de 210 mW desde la etapa de potencia aislada del plano posterior
  • Tiempo de transición inferior a 100 ns con cable de 15 m
  • Consumo de potencia de 300 mW por carga para una alimentación de 5 V y una carga de 44 Ω
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC29A.PDF (1381 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN31.PDF (315 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN30.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN34.ZIP (1358 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCH9.ZIP (275 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN32.PDF (1420 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN33.PDF (2755 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN29.PDF (555 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers de solenoides

DRV8803Controlador de lado bajo de 4 canales, 60 V, 2.3 A, con control PWM y protección contra sobrecorrien

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2765Duplicador de tensión de capacitor conmutado de 50 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7140CCAislador digital de cuatro canales, 4/0, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6501Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) 28/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.