TIDA-00512

Diseño de referencia de LLC resonante de 340 W controlado digitalmente con conversión de potencia de

TIDA-00512

Archivos de diseño

Información general

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) accepts a DC input from 350VDC to 400VDC, and outputs a nominal 12VDC with full load output power of 340W, or full output current of 29A.

As seen at APEC

Funciones
  • Synchronous rectification
  • Optimal diode emulation and dead time of synchronous rectification
  • Cycle-by-cycle current limiting with duty cycle matching
  • Automatic mode switching between LLC mode and PWM mode
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
Opciones de tensión de salida TIDA-00512.1
Tensión de entrada (Min) (V) 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 29
Potencia de salida (W) 348
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU810.PDF (486 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD45.PDF (321 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRD44.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC932.ZIP (391 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD43.PDF (408 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

TPS2411Fuente N+1 iGate de 293 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

SN65C3221Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 1 Mbps con protección ESD de +/

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 600 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064AControlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD7138Controlador rectificador síncrono monocanal con detección de conducción del diodo del cuerpo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138AControlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28600Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00512 Test Results 27/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.