TIDA-010951

Diseño de referencia de BLDC FOC sin sensor de 24 V y 35 W con PFC de una etapa de 85 VAC a 265 VAC

TIDA-010951

Archivos de diseño

Información general

Para lograr eficiencia energética, se han reemplazado los motores de inducción de CA de los ventiladores de techo y de ventilación por motores de CC sin escobillas (BLDC). Este diseño de referencia cumple con estos desafíos de mayor eficiencia y factor de potencia mediante el uso de una entrada de alimentación principal universal de 85 VAC a 265 VAC con un retorno aislado de una etapa con factor de potencia corregido para convertir tensiones fuera de línea, y puede alcanzar hasta 0.92 pF V en 24 VDC. El diseño también combina un chip único totalmente integrado y bien protegido para el control del motor sin escobillas con control orientado al campo (FOC) sin sensor.

Funciones
  • Accionamiento del FOC sin sensor de 24 V y 35 W que puede accionar motores de CC sin escobillas (BLDC)
  • El controlador de motor FOC sin escobillas y de chip único altamente integrado y protegido reduce el número de piezas externas y el ruido audible
  • Algoritmo FOC integrado con soporte de rotación, arranque rápido y funcionamiento silencioso
  • El control de velocidad de bucle cerrado mantiene una alta precisión de la velocidad esperada del motor
  • Arranque confiable y sistema totalmente protegido contra cortocircuitos, sobrecorriente y rotor bloqueado
  • Corrección del factor de potencia (PFC) de una etapa para lograr un alto factor de potencia de entrada (>0.92) y capacidad de entrada universal (85 VAC a 265 VAC) con una variación mínima en la eficiencia
  • Los microcontroladores (MCU) MSPM0C o MSPM0L de costo optimizado ofrecen una integración de periféricos analógicos de alto rendimiento
  • El factor de forma pequeño (SFF) optimizado se adapta a la integración del motor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF84.PDF (1787 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMD23.PDF (264 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD25.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD24.ZIP (3631 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP9.ZIP (856 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD22.PDF (1042 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD21.PDF (435 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSPM0L1105MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28810Controlador de potencia de iluminación LED

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC de control integrado

MCF8315CControlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 4 A de pico, control de campo orientado (FOC) sin

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

MCF8315DControlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

MCF8316AControlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0C1104MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 24V, 35W sensorless FOC BLDC reference design with 85VAC to 265VAC, PF of 0.92, single-stage PFC PDF | HTML 18/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.