TIDA-01102

Diseño de referencia de teclado de acero inoxidable táctil inductivo para aplicaciones HMI resistent

TIDA-01102

Archivos de diseño

Información general

Este teclado de acero inoxidable de 16 botones, que utiliza la tecnología táctil inductiva de TI, muestra botones altamente sensibles en una sola pieza de metal de acero inoxidable de 0.6 mm de espesor.  El diseño utiliza un enfoque multiplexado para implementar muchos botones con un solo LDC1614. El diseño es aplicable a cualquier superficie metálica o no metálica que envuelva completamente el sistema, lo que permite un diseño elegante a prueba de agua (IP67).

Funciones
  • Diseño completamente cerrado con panel de acero inoxidable de 0.6 mm de espesor como interfaz de botones
  • Alta sensibilidad para medir el movimiento del metal en la resolución submicrométrica
  • Mide la fuerza aplicada para implementar múltiples funciones en un solo botón
  • Diseño robusto sin contacto resistente al agua, la suciedad, el polvo y otros contaminantes ambientales
  • Diseño de bajo costo que utiliza bobinas de placa de circuito impreso (PCB) como sensor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCR1.PDF (6183 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRX0.PDF (305 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRW9.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRX2.ZIP (1443 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRRX3.ZIP (157 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRRX4.ZIP (752 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO0.ZIP (794 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRX1.PDF (2312 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRW8.PDF (592 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E004Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985-NRegulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores hápticos

DRV2605LControlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5017Multiplexor analógico de uso general de 3.3 V, 4:1 y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528MCU de 25 MHz con 128 KB de memoria Flash, 8 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1614Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Inductive Touch Stainless Steel Keypad Reference Design 26/07/2017
Certificado TIDA-01102 EC Declaration of Conformity (DoC) 25/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.