TIDA-01635

Diseño de referencia de retroiluminación y polarización LCD para pantallas de realidad virtual/aumen

TIDA-01635

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia describe la solución de alimentación para pantallas LCD en dispositivos portátiles, especialmente en auriculares de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). El controlador de retroiluminación de alta precisión de corriente se logra con LP8556, que proporciona una alta corriente durante un ciclo de trabajo pequeño sincronizado con la frecuencia de actualización. TPS65132 proporciona el controlador de alimentación de polarización LCD, que es fácil de usar y tiene un encapsulado pequeño. También se discuten la teoría detallada del diseño, la selección de componentes y los resultados de las pruebas.

Funciones
  • Retroiluminación estroboscópica con 90 Hz
  • Admite 50 mA con 6 canales
  • Retroiluminación encendida con modo de carga de trabajo del 10 %
  • Admite una entrada de batería de iones de litio o una entrada de adaptador de 12 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE80.PDF (2929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXA6.PDF (137 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXA5.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCEX5.ZIP (1866 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXA7.PDF (832 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXA4.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DC/DC converters

TPS563201Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 3 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED de retroiluminación

LP8556Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia/eficacia de 6 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65132Convertidor de carril dividido con inductor único y salidas dobles, positivas y negativas

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61089Convertidor boost sincrónico totalm. integ., 12.6 MHz y 7 A en encapsulado VQFN de 2 mm × 2.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Bcklght + LCD Bias Ref Dsign for 90-Hz Refrsh-Rate Virtual/Augmnted Realty Dsply 22/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.