TIDA-050058

Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido

TIDA-050058

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo lograr la conmutación de cruce por cero (ZCS) con un relé de estado sólido. El diseño de referencia presenta el controlador de interruptor aislado TPSI3050-Q1. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado para lograr aislamiento mientras transfiere señal y potencia al lado secundario. Esto elimina la necesidad de cualquier alimentación de polarización aislada. Además, el dispositivo TPSI3050-Q1 puede suministrar corriente auxiliar (AUX) a un circuito externo ubicado en el lado de alta tensión (HV). El ZCS se realiza manteniendo el aislamiento de la señal entre el lado de baja tensión (BT) y el lado de alta tensión (AT). Esta referencia diseñada consiguió un ZCS de 12 V y 200 µs de retardo con una fuente de CA de 110 VRMS, 60 Hz.

Funciones
  • No se requiere alimentación secundaria aislada
  • Aislamiento reforzado de 5 kVRMS
  • 500 VDC/350 VRMS carga con 4 A máx
  • Conmutación de tensión cero (ZVS)
  • Solución de relé de estado sólido (SSR)
  • Desconexión de carga inmediata de menos de 4 µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUCF7.PDF (1172 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAF4.PDF (208 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAF3.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAF6.ZIP (1269 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG69.ZIP (2875 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAF5.PDF (729 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAF2.PDF (289 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores aislados

AMC23C10Comparador diferencial de respuesta rápida, reforzado y aislado con salidas de drenaje abierto de in

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI3052Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI3050-Q1Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada para au

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX1219Interruptor analógico de uso general de 5 V, 2:1 (SPDT) y 1 canal con lógica de entrada de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74HCS72-Q1Biestables activados por borde negativo de tipo D doble con entrada de disparador Schmitt y opciones

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI3052-Q1Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI3050Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

SLVRBI9 — Calculadora de diseño TPSI305x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Relés de estado sólido
TPSI3050 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada TPSI3050-Q1 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada para au TPSI3050M Controlador de conmutación aislado de rango de temperatura extendido con alimentación de puerta de 1 TPSI3052 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada TPSI3052-Q1 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050058 Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido TIDA-050059 Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
Opciones de descarga

SLVRBI9 Calculadora de diseño TPSI305x

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 21/03/2025
Productos
Relés de estado sólido
TPSI3050 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada TPSI3050-Q1 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada para au TPSI3050M Controlador de conmutación aislado de rango de temperatura extendido con alimentación de puerta de 1 TPSI3052 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada TPSI3052-Q1 Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050058 Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido TIDA-050059 Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi9 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi9e/slvrbi9e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Zero-Cross Switching for Solid-State Relays Reference Design PDF | HTML 4/05/2022
Artículo técnico How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 9/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos