TIDEP-01012

Diseño de referencia de radar de imágenes con sensor mmWave en cascada

TIDEP-01012

Archivos de diseño

Información general

El kit de desarrollo en cascada posee dos casos de uso principales:

  1. Para utilizar el MMWCAS-DSP-EVM como tarjeta de captura y evaluar completamente el rendimiento en cascada AWR2243 de cuatro chips mediante la herramienta mmWave studio, lea la guía de diseño TIDEP-01012.
  2. Para utilizar el MMWCAS-DSP-EVM para desarrollar una aplicación SW de radar en tiempo real, lea la guía de diseño TIDEP-01017.

Este diseño de referencia utiliza un sistema de radiofrecuencia (RF) de radar de imágenes en cascada. Los dispositivos de radar en cascada pueden admitir aplicaciones de formación de haces de radar de largo alcance (LRR), así como aplicaciones de radar de medio alcance (MRR) y radar de corto alcance (SRR) de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) con un rendimiento de resolución angular mejorado.

El kit de desarrollo de RF de radar en cascada AWR2243 se ha utilizado para estimar y rastrear la posición (en el plano azimutal) más allá de 350 m con una configuración de formación de haces multidispositivo. Además, este sistema ha demostrado resoluciones angulares de azimut de tan solo 1.4 grados en una configuración de acceso múltiple por división temporal (TDMA)-MIMO.

Funciones
  • Sensor de radar de onda continua modulada de frecuencia (FMCW) de dos o cuatro chips para aplicaciones LRR, MRR y SRR
  • Detecte objetos (por ejemplo, automóviles y camiones) a una distancia superior a 350 m con una resolución de alcance de 35 cm; objetos de sección transversal por radar humano (RCS) detectables a una distancia de 150 m
  • Campo de visión de la antena (FoV) ±70° con resolución angular de aproximadamente 1.4 grados
  • Se proporciona un código de ejemplo de MATLAB® MIMO y formación de haces
  • Diseño de demostración basado en AWR2243
  • Explicación completa de la formación de haces frontal del radar de imágenes en cascada y la configuración MIMO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEN5A.PDF (5384 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZZ4B.PDF (1373 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZZ3B.PDF (375 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM464.ZIP (66371 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDM954.ZIP (100851 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ1B.ZIP (25362 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZZ5B.PDF (13862 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SPRR407.ZIP (2101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRZZ2B.PDF (2344 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737-Q1Regulador de tensión automotriz de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y acti

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00804B-Q1Conversor de nivel y búfer de salida del ventilador automotriz LVCMOS 1:4 de alto rendim., 1.5-3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112-Q1Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524P-Q1Convertidores buck multifase de 4 MHz, 3 A/1,0 V + 3A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/1,2 V para MMICs A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR2243MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Imaging Radar Using Cascaded mmWave Sensor Reference Design (Rev. A) 25/07/2019
Artículo técnico Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 9/07/2019
Nota sobre la aplicación AWR2243 Cascade (Rev. B) PDF | HTML 16/05/2019
Nota sobre la aplicación MIMO Radar (Rev. A) 26/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos