TIDM-BIDIR-400-12

Diseño de referencia de convertidor CC/CC bidireccional de 400 V/12 V

TIDM-BIDIR-400-12

Archivos de diseño

Información general

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down mode, while a push-pull stage controls the reverse power flow from the low voltage battery to the high voltage bus/battery in boost mode.  In this implementation closed loop control for both directions of power flow is implemented using Texas Instruments 32-bit microcontroller TMS320F28035, which is placed on the LV side. This digitally-controller system can implement advanced control strategies to optimally control the power stage under different conditions and also provide system level intelligence to make safe and seamless transitions between operation modes and PWM switching patterns.

Funciones
  • Digitally-controlled isolated bidirectional DC/DC converter based on the TMS320F28035 microcontroller
  • 300W rated output operation in either direction
  • High voltage DC input: 200-400V
  • Low voltage DC output: 9-13.5.V (nominal 12V)
  • Seamless on-the-fly transitions between buck and boost modes
  • Complete software package (please see link below for software download instructions)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAI7.PDF (12520 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHT0.PDF (111 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB47.ZIP (1830 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHT1.PDF (14421 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHS9.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA345Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

PTH08080WMódulo de alimentación en miniatura ajustable y amplio de 2.25 A con entrada de 4.5 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524Controlador de puerta de doble canal 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y coincidencia de retardo d

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC2G74Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

DCH010505SConvertidores CC/CC aislados miniatura, 1 W, VDC de 3 k

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7242CAislador digital de cuatro canales, 2/2, 25 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7240CAislador digital de cuatro canales, 4/0, 25 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Bidirectional DC-DC Converter Design Guide 1/09/2015
Informe Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 27/07/2018
Informe Driving the green revolution in transportation 23/09/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos