TIPD164

Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat

Información general

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design includes conditioning and level-shift circuitry which converts large industrial outputs into a proper input range for a +5V delta-sigma ADC. The ADC has features to directly acquire information from the RTD and thermocouple sensors over their full temperature range.

Funciones
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic and layout, bill of materials and measured performance
  • Voltage input range:  +/-10 V, 0 to 10V , +/-5V , 0 to 5 V
  • Current input range:  +/-24 mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA
  • 3-wire RTD temperature range:  -200 to 850°C
  • Thermocouple range:  -210 to 1190°C
  • Thermocouple cold junction compensation range:  0 to 50°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC87.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC825.ZIP (1023 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC86.PDF (320 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de precisión

ADS1248ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales para la medición con sensores de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores diferenciales

INA159Amplificador diferencial con traducción de nivel, ganancia de precisión de 0.2 y alta velocidad

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1263ADC delta-sigma de 32 bits, 38 kSPS y 10 canales con PGA, VREF y ADC auxiliar para la automatización

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1262ADC delta-sigma de 32 bits, 38 kSPS, 10 canales con PGA y referencia de tensión para la automatizaci

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA826Amplificador de instrumentación de precisión con alimentación de 36 V y corriente de alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors 13/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.