TUSB1046EVM

Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046

TUSB1046EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una interfaz USB tipo C orientada al puerto (host).  El EVM cuenta con una solución de dos chips con el interruptor de recontrolador lineal USB Type-C de 10 G TUSB1046-DCI y el controlador PD USB tipo C TPS65982 para proporcionar una mejor integridad de la señal para USB y video, así como funcionalidad de suministro de energía.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Operar en modo DFP, UFP o DRP a través del control I2C
  • Seleccionable mediante la configuración del conmutador DIP
  • Se utiliza con sistemas USB o sistemas de tipo C heredados con fines de evaluación
  • No se requiere alimentación externa a través de 5 V CC IN

  • Placa TUSB1046EVM INT053

Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery
TPS65982 Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad TUSB1046-DCI Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 10 Gbps, USB tipo C, modo DP ALT TUSB1046A-DCI Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 10 Gbps, USB tipo C™, modo DP ALT para lado fuente TUSB546-DCI Interruptor de cruce de recontrolador lineal USB tipo C, modo DP ALT

 

DC/DC converters
TPS62082 Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1046EVM — Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1046EVM Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR088.PDF (358 KB)
SLLR089.ZIP (1303 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 20/11/2024
Certificado TUSB1046EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 25/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.