UCD90SEQ64EVM-650

Módulo de evaluación UCD90xxx para secuenciador de 64 pines y monitor de estado del sistema

UCD90SEQ64EVM-650

Haga su pedido ahora

Información general

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

Funciones
  • Monitor and Sequence 12 Voltage Rails
  • Non-Volatile Error Logging
  • Closed Loop Margining for 10 Rails
  • Watchdog Timer and System Reset
  • Flexible Digital I/O Configuration
  • Wide Range Single Supply (3.3V to 12V)
Secuenciadores
UCD90120 Secuenciador de 12 canales y monitor de estado del sistema UCD90120A Secuenciador de 12 carriles y monitor de fuente de alimentación con soporte ACPI UCD90124 Secuenciador de 12 carriles y controlador de estado del sistema con control del ventilador UCD90124A Secuenciador de 12 carriles y monitor de estado del sistema con control del ventilador y soporte ACP UCD90160 Secuenciador de fuente de alimentación de 16 carriles con soporte ACPI UCD90160A Secuenciador de fuente de alimentación PMBus de 16 carriles y administrador de sistemas con soporte UCD90910 Secuenciador de 10 carriles y monitor de estado del sistema con controlador de ventilador integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD90SEQ64EVM-650 — Módulo de evaluación UCD90xxx para secuenciador de 64 pines y monitor de estado del sistema

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD90SEQ64EVM-650 Módulo de evaluación UCD90xxx para secuenciador de 64 pines y monitor de estado del sistema

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCD90SEQ64EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 27/12/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.