CAPTIVATE-FR2633
電容式觸控 MSP430FR2633 MCU 機板
CAPTIVATE-FR2633
概覽
CapTIvate ™ MSP430FR2633 MCU 電路板 (CapTIvate FR2633) 為簡單的評估工具,可透過外接感測器機板(另行販售)來評估電容式觸控與近距感測功能。 MCU 機板配備 20 接腳母端偵錯連接器,可用於偵錯板載 MSP430FR2633 CapTIvate MCU,並具備 48 接腳感測器面板連接器,可連接外部電容式觸控感測器。 MCU 電路板上亦配備部分填充的 BoosterPack™ 外掛模組接頭,可提供有限的 LaunchPad™ 和 BoosterPack 生態系統支援。 目前支援的套件包括:存取控制面板搭配藍牙低功耗和電容式觸控參考設計 (TIDM-1004) 中的 MSP-EXP432P401R、BOOSTXL-CC2650MA 和 BOOSTXL-K350QVG-S1,以及 SimpleLink™ MSP432™ MCU 搭配 MSP430™ 電容式觸控 MCU、觸覺回饋和 LCD 參考設計 (TIDM-CAPTIVATE-MSP432) 中的 MSP-EXP432P401R 和 BOOSTXL-K350QVG-S1。
特點
- 連接 CapTIvate 生態系統感測器面板電路板的介面,如 CAPTIVATE-BSWP
- 感測器面板接頭上提供 16 個啟用電容式觸控的 IO
- 有限的 BoosterPack 模組支援
- 配置外部 2 接腳電源接頭,可用於為 PCB 提供外部電源
- CAPTIVATE-FR2633 MCU 電路板
- 不包括 CAPTIVATE-PGMR ;調諧和編程需要 CAPTIVATE-PGMR
- 不隨附 CapTIvate 感測器電路板;請在下方加購 TI 提供的感測器電路板,或使用您自己的感測器電路板進行評估。
Sensing MCUs
訂購並開始開發
開發板
CAPTIVATE-BSWP — Capacitive touch self capacitance button, slider, wheel, and proximity sensor demonstration board
支援產品和硬體
CAPTIVATE-BSWP — Capacitive touch self capacitance button, slider, wheel, and proximity sensor demonstration board
開發板
CAPTIVATE-FR2633 — Capacitive touch MSP430FR2633 MCU board
CAPTIVATE-FR2633 — Capacitive touch MSP430FR2633 MCU board
硬體程式設計工具
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 編程器
支援產品和硬體
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 編程器
開發套件
CAPTIVATE-PHONE — Capacitive touch mutual capacitance sensor demonstration board with haptic feedback
支援產品和硬體
CAPTIVATE-PHONE — Capacitive touch mutual capacitance sensor demonstration board with haptic feedback
應用軟體及架構
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate™ design Center GUI
支援產品和硬體
產品
Sensing MCUs
硬體開發
硬體程式設計工具
開發套件
開發板
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate™ design Center GUI
Captivate Design Center for Windows
Captivate Design Center for Mac OS X
Captivate Design Center for Linux
產品
Sensing MCUs
硬體開發
硬體程式設計工具
開發套件
開發板
文件
版本資訊
CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.
新功能
- CapTIvate Technology Guide
- Add the Temperature Drift information in Design Guide section
- Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
- Software Library
- Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
- Design Center
- Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
- Added support for TrackPad sensors
- Minor bug fixes
設計檔案
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用說明 | Sensitivity, SNR, and design margin in capacitive touch applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/3/25 | |||
| 使用指南 | MSP-CAPT-FR2633 MSP CapTIvate™ MCU development kit user's guide | 2019/1/23 | ||||
| 證書 | CAPTIVATE-FR2633 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/1/2 | ||||
| 使用指南 | CapTIvate™ Technology Guide | 2018/1/17 |