INV-3P-TWOWAVE

適用於雙通道平行或序列光曝光的 In-Vision Twowave DLP9000 光引擎模組

INV-3P-TWOWAVE

立即訂購

概覽

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

UV (<420nm) DMD
DLP9000XUV 0.9 吋 WQXGA 高速 UV DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

 

可見(420 至 700nm)DMD
DLP9000 0.9 吋 WQXGA DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000

支援產品和硬體

INVISION-TWOWAVE In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援