PLC010935BP

PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組,用於太陽能電力線通訊參考設計

PLC010935BP

立即訂購

概覽

PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組是 TIDA-010935 參考設計的可訂購版本。  這個 BoosterPack 插入式模組與適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件配合使用,可使用 UART 至 PLC THVD8000 和 THS6222 線路驅動器實現電力線通信 (PLC)。  探索 THS6222 裝置失真性能和輸出驅動、THVD8000 開/關鍵控調變以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬體和軟體功能的優勢,從而為各種應用啟用 PLC。

特點
  • 具有四個可選調變頻率的 OOK 調變:125kHz、500kHz、2MHz、5MHz
  • 內建電流限制保護,並使用 TI eFuse 提供反向極性保護
  • 透過使用同一通訊線路進行接收和傳輸來減少空間
  • BoosterPack 插入式模組設計與多個微控制器系列相容,包括 Arm Cortex-M0+ MCU 和 C2000 即時 MCU
DC/DC converters
LM5164-Q1 具有超低 IQ 的 6-V 至 100-V 輸入、1-A 同步 DC-DC 轉換器 TPS560430 4V 至 36V、0.6A 同步降壓 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器

 

eFuse(整合式熱插拔)
TPS2662 具有整合式輸入和輸出反向極性保護功能的 4.5-V 至 60-V、478mΩ、0.025-0.88A eFuse

 

RS-485 & RS-422 收發器
THVD8000 適用電力線通訊且具 OOK 調變功能的 RS-485 收發器

 

線路驅動器
THS6222 具有共模緩衝器的差動寬頻 PLC 和 HPLC 線路驅動器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 Launchpad 開發套件

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-010935 太陽能電源線通訊參考設計
開發板
PLC010935BP PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組,用於太陽能電力線通訊參考設計
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 Launchpad 開發套件

close
版本: null
發行日期:
硬體開發
參考設計
TIDA-010935 太陽能電源線通訊參考設計
開發板
PLC010935BP PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組,用於太陽能電力線通訊參考設計
開發板

PLC010935BP — PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組,用於太陽能電力線通訊參考設計

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-010935 太陽能電源線通訊參考設計
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

PLC010935BP PLC010935BP BoosterPack™ 插入式模組,用於太陽能電力線通訊參考設計

close
版本: null
發行日期:
硬體開發
參考設計
TIDA-010935 太陽能電源線通訊參考設計
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
設計指南 Solar Power Line Communication Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 2025/1/13
證書 PLC010935BP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/3/25

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDA-010935 太陽能電源線通訊參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援