PMP11287

超寬輸入範圍 (10.8V 至 264V) 偏壓電源參考設計

PMP11287

設計檔案

概覽

PMP11287 可處理 10.8VDC 至 264VDC 或 15VAC 至 264VAC 的輸入電壓範圍,並產生 12V/55mA 輸出。透過使用 UCC2813 PWM 控制器(可達 100% 工作週期)與降升壓拓撲,實現此超寬輸入範圍的電源供應器設計。此電路板的尺寸為 20mm(寬)x 60mm(長)x 10.5mm(高)。

特點
  • 超寬直流輸入範圍 — 10.8VDC 至 264VDC
  • 超寬交流輸入範圍 — 15VAC 至 264VAC,50/60Hz
  • 高電壓降壓升壓轉換器設計
  • 電路板尺寸為 20mm(寬)x 60mm(長)x 10.5mm(高)
輸出電壓選項 PMP11287.1
Vin (最小值) (V) 10.8
Vin (最大值) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (最大) (A) .055
輸出功率 (W) .66
隔離式/非隔離式 Non-Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Buck Boost- Non Sync
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUBZ2.PDF (2160 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDRMA9.PDF (49 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRMA8.PDF (126 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRMB0A.ZIP (1512 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCCB0A.ZIP (1260 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRMB1.PDF (328 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRMA7.PDF (92 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

AC/DC controllers

UCC2813-0具有 7.2V/6.9V UVLO 和 100% 工作週期、-40C 至 85C 的經濟型低功耗 BICMOS 1MHz 電流模式 PWM

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 PMP11287 Test Results 2016/6/13

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援