PMP23463

300W 超薄型 LLC 參考設計

PMP23463

設計檔案

概覽

此參考設計展示了單一銅層印刷電路板 (PCB) 上的半橋共振轉換器,可接受 385V 輸入並產生隔離 22.5V 輸出,最大負載為 13.5A。此設計包含 UCC256603 半橋 LLC 控制器和 UCC24612 同步整流器 (SR) 控制器,可實現 95.76% 的峰值效率。PMP23463 可在無負載時達到 < 1% 輸出漣波,在無負載至全負載瞬態期間輸出電壓偏差 < 3%。

特點
  • 單層 PCB
  • 最大元件高度小於或等於 10mm
  • 在無負載至全負載瞬態期間輸出電壓偏差小於
輸出電壓選項 PMP23463.1
Vin (最小值) (V) 350
Vin (最大值) (V) 400
Vout (Nom) (V) 22.5
Iout (最大) (A) 13.5
輸出功率 (W) 303.75
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Half Bridge- LLC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDT397.PDF (2514 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDMDH9.PDF (198 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMDI1.PDF (164 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMDI0.ZIP (44781 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGT0.ZIP (1320 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMDH8.PDF (1057 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMDH7.PDF (332 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

AC/DC 控制器

UCC24612高頻率、多模式同步整流器控制器

產品規格表: PDF | HTML
分流電壓參考

TL432可調精密度分流穩壓器 (反向針腳配置)

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

LM3171.5-A、40-V、可調式線性電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC25660寬 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 300W Thin Profile LLC Reference Design PDF | HTML 2024/10/29

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援